text.skipToContent text.skipToNavigation

Panneau adaptateur EDGE™, MTP®

Les cassettes EDGE™ MTP® offrent un interface simple pour raccorder les connecteurs MTP. Ceci se fait lorsque les trunks MTP sont raccordés à des extensions de trunks MTP, de trunks MTP vers des harness et dans les réseaux multimode 400G lors des connexions trunks MTP vers des jarretières 40G.

Fiber Count
Number of Adapters per Panel
Adapter Housing Color
Vous pourriez également être intéressé par

Produits

Référence du produit Nom du produit
EDGE-CP48-E3 EDGE™ Panel, 48 F, 4X MTP® Adapter Panel, shuttered, 50 µm multimode (OM4/OM3)
EDGE-CP24-90 EDGE™ Adapter Panel, 24 F, 2X MTP® shuttered, Bend-improved single-mode (OS2)
EDGE-CP48-90 EDGE™ Panel, 48 F, 4X MTP® Adapter Panel, shuttered, single-mode (OS2)
EDGE-CP24-Q6 EDGE™ Adapter Panel, MTP®, 24 F, 50 µm multimode (OM4), violet
EDGE-CP48-Q6 EDGE™ Adapter Panel, MTP®, 48 F, 50 µm multimode (OM4), violet
EDGE-CP24-E3 EDGE™ Panel, 24 F, 2X MTP® Adapter Panel, shuttered, 50 µm multimode (OM4/OM3)