text.skipToContent text.skipToNavigation

UAL-BOX

Presslok™ Splice Connectors  UAL, Box

Livraison normale en 28 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
Référence du produit UAL-BOX
Type de produit Connecteur d'épissure cuivre
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conception
Composition Rempli de gel
Nombre de connexions Deux (2)
Type de connecteur Épissure bout à bout
Conducteur AWG 26 - 19
Portée du conducteur 0,4 mm  -  0,9 mm   
Dimensions
Poids 0,5 kg
Informations pour commander
Méthode d'emballage Carton
Unités par livraison 1000/1
Fast installation
Ease of Use
Wide Range of Common Wire Guages
Factory-installed sealant
Dry versions available for Central Offices and Vaults