MAX Spleißkassette
Splice Protection Type
Splicing Capacity
Application
Package Contents
Maximum Number of Fibers per Tray
Das könnte Sie auch interessieren
Produkte
| Produktnummer | Produktname | |
|---|---|---|
| S46998-A2-R230 | MAX Splice SE Tray with 1x2 splitter, black | |
| S46998-A2-R96 | MAX Splice SE Splice Tray for 12 heat-shrink splice protectors, pack of 3 | |
| S46998-A2-R95 | MAX Splice SE Splice Tray for 12 crimp splice protectors, pack of 3 | |
| S46998-A2-R94 | MAX Splice SC Splice Tray for 6 heat-shrink splice protectors, pack of 6 | |
| S46998-A2-R97 | MAX Spleißkassette SE Spleißkassette für Wassersensor, grau | |
| S46998-A2-R231 | MAX Spleißkassette SE Spleißkassette, mit 1x4 Splitter, schwarz | |
| S46998-A2-R234 | MAX Spleißkassette SE Spleißkassette, mit 1x32 Splitter, schwarz | |
| S46998-A2-R233 | MAX Spleißkassette SE Spleißkassette, mit 1x16 Splitter, schwarz | |
| S46998-A2-R232 | MAX Spleißkassette SE Spleißkassette, mit 1x8 Splitter, schwarz | |
| S46998-A002-R497 | MAX Spleißkassette SC Spleißkassette für 12 Krimp-Spleißschutz, Pack mit 6 Stück |