text.skipToContent text.skipToNavigation

Splitter-Minimodul

Corning Optical Communications bietet anschlussfertige Splitter Minimodule an, die sich für alle Glasfaser-Hardware eignen, wo höchste Dichte erforderlich ist. Das Splitter-Minimodul 900 Mikron basiert auf der PLC (Planar Lightwave Circuit) Technologie, die eine kompakte Größe hat. Es sind 1xN- und 2xN-Konfigurationen verfügbar.
Sie kombinieren die kleinen Abmessungen von nackten Splittern mit den mit den Vorteilen der Vorverkabelung in FTTH-Netzen. Alle Splitter-Minimodule werden mit Cornings Glasfaser mit geringem Biegeverlust geliefert LBL® Glasfaser (konform mit dem ITU G.657.A2 Standard) mit einem einem Durchmesser von 900 Mikron. Qualifizierungen werden durchgeführt gemäß der Spezifikation IEC-61753-1 durchgeführt.


Products

Product Number Product Name
SPT0N00221102L1501509 Splitter Minimodule, 1x2, Spliced Input, LC APC Output, 150 cm legs
SPT0N00221104L1501509 Splitter Minimodule, 1x4, Spliced Input, LC APC Output, 150 cm legs
SPT0N00221108L1501509 Splitter Minimodule, 1x8, Spliced Input, LC APC Output, 150 cm legs
SPT0N00221116L1501509 Splitter Minimodule, 1x16, Spliced Input, LC APC Output, 150 cm legs
SPT0N00221132L1501509 Splitter Minimodule, 1x32, Spliced Input, LC APC Output, 150 cm legs
SPT0N00221164L1501509 Splitter Minimodule, 1x64, Spliced Input, LC APC Output, 150 cm legs
SPT0N00221202L1501509 Splitter Minimodule, 2x2, Spliced Input, LC APC Output, 150 cm legs
SPT0N00221204L1501509 Splitter Minimodule, 2x4, Spliced Input, LC APC Output, 150 cm legs
SPT0N00221208L1501509 Splitter Minimodule, 2x8, Spliced Input, LC APC Output, 150 cm legs
SPT0N00221216L1501509 Splitter Minimodule, 2x16, Spliced Input, LC APC Output, 150 cm legs
SPT0N00221232L1501509 Splitter Minimodule, 2x32, Spliced Input, LC APC Output, 150 cm legs
SPT0N00221264L1501509 Splitter Minimodule, 2x64, Spliced Input, LC APC Output, 150 cm legs
SPT0N005C1102L1501509 Splitter Minimodule, 1x2, Spliced Input, SC UPC Output, 150 cm legs
SPT0N005C1104L1501509 Splitter Minimodule, 1x4, Spliced Input, SC UPC Output, 150 cm legs
SPT0N005C1108L1501509 Splitter Minimodule, 1x8, Spliced Input, SC UPC Output, 150 cm legs
SPT0N005C1116L1501509 Splitter Minimodule, 1x16, Spliced Input, SC UPC Output, 150 cm legs
SPT0N005C1132L1501509 Splitter Minimodule, 1x32, Spliced Input, SC UPC Output, 150 cm legs
SPT0N005C1164L1501509 Splitter Minimodule, 1x64, Spliced Input, SC UPC Output, 150 cm legs
SPT0N005C1202L1501509 Splitter Minimodule, 2x2, Spliced Input, SC UPC Output, 150 cm legs
SPT0N005C1204L1501509 Splitter Minimodule, 2x4, Spliced Input, SC UPC Output, 150 cm legs
SPT0N005C1208L1501509 Splitter Minimodule, 2x8, Spliced Input, SC UPC Output, 150 cm legs
SPT0N005C1216L1501509 Mini módulo divisor, divisor 2x16, entrada empalmada, salida SC UPC, piernas de 150 cm
SPT0N005C1232L1501509 Minimódulo divisor, divisor 2x32, entrada empalmada, salida SC UPC, piernas de 150 cm
SPT0N005C1264L1501509 Mini módulo divisor, divisor 2x64, entrada empalmada, salida SC UPC, piernas de 150 cm
SPT0N006C1102L1501509 Mini módulo divisor, divisor 1x2, entrada empalmada, salida SC APC, piernas de 150 cm
SPT0N006C1104L1501509 Mini módulo divisor, divisor 1x4, entrada empalmada, salida SC APC, piernas de 150 cm
SPT0N006C1108L1501509 Mini módulo divisor, divisor 1x8, entrada empalmada, salida SC APC, piernas de 150 cm
SPT0N006C1116L1501509 Mini módulo divisor, divisor 1x16, entrada empalmada, salida SC APC, piernas de 150 cm
SPT0N006C1132L1501509 Mini módulo divisor, divisor 1x32, entrada empalmada, salida SC APC, piernas de 150 cm
SPT0N006C1164L1501509 Mini módulo divisor, divisor 1x64, entrada empalmada, salida SC APC, piernas de 150 cm
SPT0N006C1202L1501509 Mini módulo divisor, divisor 2x2, entrada empalmada, salida SC APC, piernas de 150 cm
SPT0N006C1204L1501509 Mini módulo divisor, divisor 2x4, entrada empalmada, salida SC APC, piernas de 150 cm
SPT0N006C1208L1501509 Mini módulo divisor, divisor 2x8, entrada empalmada, salida SC APC, piernas de 150 cm
SPT0N006C1216L1501509 Minimódulo divisor, divisor 2x16, entrada empalmada, salida SC APC, piernas de 150 cm
SPT0N006C1232L1501509 Minimódulo divisor, divisor 2x32, entrada empalmada, salida SC APC, piernas de 150 cm
SPT0N006C1264L1501509 Mini módulo divisor, divisor 2x64, entrada empalmada, salida SC APC, piernas de 150 cm