text.skipToContent text.skipToNavigation

CCH-CS-PST

CCH Cassette  Pass-Through Splicing Applications

Envia normalmente em 14 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.
Especificações gerais
Número do produto CCH-CS-PST
Type de produit Matériel montable en baie
Technologie Épissure par fusion
Type de montage Armoires 19",  Armoires 21",  Montage mural 
Application Data center,  Réseaux d'entreprise 
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Approbations et homologations Conforme aux normes ANSI/TIA/EIA-568A et 606 
Conditions externes
Températures, fonctionnement -40 °C  para  70 °C   
Conception
Type de boîtier Matériel montable en baie
Type de panneau ou de module CCH
Informations pour commander
Poids à l'expédition 0,5 kg
Unités par livraison 1/1

Pass-through cassette holds 24 single-fiber splices or 6 mass fusion splices

Splice to full housing capacity and manage all splices inside the housing

Includes everything needed to convert a CCH housing for modular routing and/or splicing

Easy ordering and field installation

Gestion de la fibre pour un panneau CCHE dans un encombrement modulaire

Acheminement initial rapide, facile et fiable avec un accès rapide et simple pour les déplacements, les ajouts et les modifications (MAC)