Centrix® Splitter-Kassette
Die Grundlage des Centrix® Systems ist eine einzelne, modulare Kassette, die mit einem Splitter ausgestattet werden kann. Die modulare Kassette bietet Flexibilität und Funktionalität in einem einzigen Gestell, ohne die Dichte zu beeinträchtigen. Jede Kassette enthält entweder bis zu 24 SC- oder 36 LC-Kupplungen. Ein einfacher Zugang zu den Kupplungen und Patchkabeln wird durch einen nach unten klappbaren Schutzmechanismus an der Kassette ermöglicht.
Number of Ports
Connector Type
Products
| Product Number | Product Name | |
|---|---|---|
| CTXCMA00-6C-SP1116 | Centrix™ Splitter Cassette, One - 1x16 Splitter, SC APC connectors | |
| CTXCMA00-A9-SP1132 | Centrix™ Splitter Cassette, One - 1x32 split, LC UPC, (OS2) | |
| CTXCMA00-A9-SPT102 | Centrix™ Splitter Cassette, Twelve - 1x2 split, LC UPC, (OS2) | |
| CTXCMA00-B3-SP1102 | Centrix™ Splitter Cassette, One - 1x2 split, LC APC | |
| CTXCMA00-B3-SP1116 | Centrix™ Splitter Cassette, One - 1x16 Splitter, LC APC connectors | |
| CTXCMA00-B3-SP1132 | Centrix™ Splitter Cassette, One - 1x32 split, LC APC, (OS2) | |
| CTXCMA00-B3-SP2116 | Centrix™ Splitter Cassette, Two - 1x16 with Splitter, LC APC | |
| CTXCMA00-B3-SP4108 | Centrix™ Splitter Cassette, Four - 1x8 with Splitter, LC APC | |
| CTXCMA00-B3-SP6104 | Centrix™ Splitter Cassette, Six - 1x4 with Splitter, LC APC | |
| CTXCMA00-B3-SPT102 | Centrix™ Splitter Cassette, Twelve - 1x2 split, LC APC, (OS2) | |
| CTXCMR00-6C-SP1116 | Centrix® Splitter-Kassette | |
| CTXCMR00-6C-SP4104 | Centrix® Splitter-Kassette | |
| CTXCMR00-6C-SP8102 | Centrix® Splitter-Kassette | |
| CTXCMR00-A9-SP1132 | Centrix® Splitter-Kassette | |
| CTXCMR00-B3-SP1102 | Centrix® Splitter-Kassette | |
| CTXCMR00-B3-SP1104 | Centrix™ Splitter Cassette, One - 1x4 split, LC APC (OS2) | |
| CTXCMR00-B3-SP1108 | Centrix® Splitter-Kassette | |
| CTXCMR00-B3-SP2108 | Centrix® Splitter-Kassette | |
| CTXCMR00-B3-SP2116 | Centrix® Splitter-Kassette | |
| CTXCMR00-B3-SP7104 | Centrix® Splitter-Kassette | |
| CTXCMR00-B3-SP8102 | Centrix® Splitter-Kassette | |
| CTXCMR00-B3-SPT102 | Centrix® Splitter-Kassette |