text.skipToContent text.skipToNavigation

Cassette de Terminación en Campo EDGE™

Los cassettes de terminación en campo EDGE™ proporcionan la interfaz entre el troncal y los jumpers LC dúplex que se conectan directamente a los equipos electrónicos. Estos cassettes no contienen pigtails, pero permiten la terminación en campo de cables directamente en los adaptadores LC dúplex traseros usando conectores UniCam® o anaeróbicos. Estos cassettes pueden también ser utilizados con troncales LC preconectorizados.


Products

Product Number Product Name
EDGE-CS12-AD EDGE™ Field-Term Cassette, 12F, LC duplex, OM4
EDGE-CS12-AF EDGE™ Field-Term Cassette, 12F, LC duplex, Single-mode APC
EDGE-CS12-AE EDGE™ Field-Term Cassette, 12F, LC duplex, Single-mode UPC