Tiroirs équipés EDGE™
Réalisez votre infrastructure réseau avec notre solution de tiroirs déjà équipés ! Avec nos tiroirs pré-remplis EDGE™ et EDGE8™, oubliez les tracas du chargement manuel des modules et adoptez l'efficacité. Choisissez une intégration transparente et un déploiement rapide qui simplifient vos processus tout en garantissant des performances optimales. Avec une réduction significative de 40 % du poids de l'emballage, vous bénéficiez non seulement d'une plus grande efficacité, mais vous contribuez également à un avenir plus vert et plus durable. Étendez les capacités de votre réseau grâce à la solution innovante de Corning et faites de l'avenir de la connectivité votre réalité dès aujourd'hui.
Number of Modules
Panels per Housing
Fiber Capacity
Fiber Category
Produits
| Référence du produit | Nom du produit | |
|---|---|---|
| EG01-UM0489G-04 | Tiroirs équipés EDGE™, EDGE-01U avec 4 modules monomodes | |
| EG01-UM0489G-08 | Tiroirs équipés EDGE™, EDGE-01U avec 8 modules monomodes | |
| EG01-UM0593Q-04 | EDGE™ Preloaded Housings, EDGE-01U with 4 Multimode Modules | |
| EG01-UM0593Q-08 | EDGE™ Preloaded Housings, EDGE-01U with 8 Multimode Modules | |
| EG02-UM0489G-12 | Tiroirs équipés EDGE™, EDGE-02U avec 12 modules monomodes | |
| EG02-UM0489G-24 | Tiroirs équipés EDGE™, EDGE-02U avec 24 modules monomodes | |
| EG02-UM0593Q-12 | EDGE™ Preloaded Housings, EDGE-02U with 12 Multimode Modules | |
| EG02-UM0593Q-24 | EDGE™ Preloaded Housings, EDGE-02U with 24 Multimode Modules | |
| EG04-UM0489G-24 | Tiroirs équipés EDGE™, EDGE-04U avec 24 modules monomodes | |
| EG04-UM0489G-48 | Tiroirs équipés EDGE™, EDGE-04U avec 48 modules monomodes | |
| EG04-UM0593Q-24 | EDGE™ Preloaded Housings, EDGE-04U with 24 Multimode Modules | |
| EG04-UM0593Q-48 | Tiroirs équipés EDGE™, EDGE-04U avec 48 modules multimodes | |
| EG1S-UM0489G-06 | Tiroirs équipés EDGE™, EDGE-01U-SP avec 6 modules monomodes | |
| EG1S-UM0489G-12 | Tiroirs équipés EDGE™, EDGE-01U-SP avec 12 modules monomodes | |
| EG1S-UM0593Q-06 | Tiroirs équipés EDGE™, EDGE-01U-SP avec 6 modules multimodes | |
| EG1S-UM0593Q-12 | Tiroirs équipés EDGE™, EDGE-01U-SP avec 12 modules multimodes |