U4-8SWC-8SWC-2-0000-SW-WW
UCAO OptiSheath® Closures 16 in-line closure
Normas
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Design
| Splitter support | Yes |
| Buffer Storage | Installed |
| Bulletproof housing | No |
| Central member fixing for main cable | Yes |
| Bandejas coloridas | Não |
| Contagem de emenda de crimpagem por bandeja | 24 |
| Suporte protetor de emenda de crimpagem | Sim |
| Logotipo do cliente na carcaça | Sob demanda |
| Contagem de porta de cabo de distribuição | 2 |
| Alcance do cabo de distribuição | 6,7 mm to 15,7 mm |
| Sistema de aterramento | Métrico |
| Contagem de emenda termorretrátil por bandeja | 24 |
| Suporte protetor de emenda termorretrátil | Sim |
| Contagem de porta circular do cabo principal | 2 |
| Contagem de porta oval do cabo principal | 0 |
| Capacidade máxima da fibra de emenda | 144 emendas |
| Contagem máxima de bandejas | 6 |
| Número de adaptadores drop | 16 |
| Tipo de bandeja de emenda | MFT |
| Contagem de emenda SplicePak por bandeja | 12 |
| Suporte protetor de emenda SplicePak | Sim |
| Módulo divisor | De 1x4 a 1x32 |
| Cabos suportados | Minicabo |
| Sistema | MFT |
| Válvula de teste | Incluído |
| Bandejas pré-instaladas | Sob demanda |
| Bandeja do sensor de água | Não |
Informações de pedido
| Shipping Width | 180 mm |
| Shipping Depth | 125 mm |
| Unidades por entrega | 1/1 |
OptiTap® Cable Assembly connector ports for customer drop terminations
Lower installation cost
Increased connection
Up to 16 drop ports (8, 12, or 16)
Flexible for many network scenarios
Splitters can be accommodated including adding capacity after initial installation
Highly reliable system with high closure sealing performance
Reduce initial network capital cost
IP68 Rated