text.skipToContent text.skipToNavigation

Câble MiniXtend®, CT

Les câbles MiniXtend® Corning sont conçus pour l’extérieur, avec des fibres optiques toronnées loose tube ou à tube central entièrement diélectrique, généralement utilisés dans les réseaux d'accès lorsque l'espace disponible est limité. Avec la conception du tube à double couche et la gaine PE à faible friction, les câbles MiniXtend sont optimisés pour le soufflage et mieux utilisés dans les mini ou microconduites. Les fibres dans chaque tube sont codées par couleur pour une identification rapide et aisée. MiniXtend est disponible avec des fibres monomodes Corning SMF 28-e™ (ITU-G 652D) ou des fibres ClearCurve® (ITU-G 657 A/B).

Products

Product Number Product Name
004EK4-13122A20 Câble MiniXtend®, CT
012EK4-13122A20 Câble MiniXtend®, CT
006EK4-13122A20 Câble MiniXtend®, CT
008EK4-13122A20 Câble MiniXtend®, CT
012ZK4-13120A20 Câble MiniXtend®, CT, A-D(ZN)2Y, 1x12 fibres, CT, fibre SMF-28®, monomode
004ZK4-13120A20 Câble MiniXtend®, CT, A-D(ZN)2Y, 1x4 fibres, CT, fibre SMF-28®, monomode
024ZK4-13142A20 Câble MiniXtend®, CT, A-D(ZN)2Y, 24 F, CT, monomode (SMF 28e® ULTRA 200)
024ZK4-13142ADE Câble MiniXtend®, CT, A-D(ZN)2Y, 24 F, CT, monomode (SMF 28e® ULTRA 200) - VDE
036ZK4-13142A20 Câble MiniXtend®, CT, A-D(ZN)2Y, 36F, CT, monomode (SMF 28e® ULTRA 200)
036ZK4-13142ADE Câble MiniXtend®, CT, A-D(ZN)2Y, 36 F, CT, monomode (SMF 28e® ULTRA 200) - VDE
004ZK4-13120ADE Câble MiniXtend®, CT
012ZK4-13120ADE Câble MiniXtend®, CT
006ZK4-13122A20 Câble MiniXtend®, CT, A-D(ZN)2Y, 1x6 fibres, CT, fibre E9 G.657.A1, monomode
006ZK4-13120A20 Câble MiniXtend®, CT, A-D(ZN)2Y, 1x6 fibres, CT, fibre SMF-28®, monomode
012ZK4-13122A20 Câble MiniXtend®, CT, A-D(ZN)2Y, 1x12 fibres, CT, fibre G.657.A1, monomode
008ZK4-13122A20
004ZK4-13122A20
004ZK4-13122ADE
006ZK4-13122ADE
008ZK4-13122ADE