Casete de empalme con pigtails CCH

Adapter Type
Fiber Count
Fiber Category
Polish
Tipo de protectores de empalme
Products
Product Number | Product Name | |
---|---|---|
CCH-CS12-6C-P00RE | Casete de empalme con pigtail CCH, 12 F, SC APC simplex, monomodo (OS2), fibra única (250 µm) | |
CCH-CS12-6T-P00RE | Casete de empalme con pigtail CCH, 12 F, conector ST® compatible, individual UPC, monomodo (OS2), fibra monomodo (250 µm) | |
CCH-CS12-A9-P00RE | Casete de empalme CCH con pigtails, 12 F, dúplex LC UPC, monomodo (OS2), fibra monomodo (250 µm) | |
CCH-CS12-E4-P00QE | Casete de empalme CCH con pigtails, 12 F, dúplex LC, celeste, multimodo de 50 µm (OM4) | |
CCH-CS12-E7-P00TE | Casete de empalme CCH con pigtails, 12 F, dúplex SC, celeste, multimodo de 50 µm (OM3/4) | |
CCH-CS12-G7-P00BE | Casete de empalme CCH con pigtails, 12 F, dúplex SC, negro, multimodo de 50 µm (OM2) | |
CCH-CS24-A9-P00RE | Casete de empalme con pigtail CCH, 24 F, LC UPC dúplex, monomodo (OS2), fibra única (250 µm) | |
CCH-CS24-AD-P00TE | Casete de empalme con pigtails CCH, 24 F, obturador dúplex LC, celeste, multimodo de 50 µm (OM3) | |
CCH-CS24-AV-P00QE | Casete de empalme CCH con pigtails, 24 F, obturador dúplex LC, celeste, multimodo de 50 µm (OM4), violeta | |
CCH-CS24-B3-P00RE | Casete de empalme con pigtail CCH, 24 F, LC APC dúplex, monomodo (OS2), fibra única (250 µm) | |
CCH-CS24-D3-P00BE | Casete de empalme CCH con pigtails, 24 F, dúplex LC, negro, multimodo de 50 µm (OM2) |