text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE Tap module for traditional LC duplex systems enables the customer to manage the monitoring access points via the patch cord infrastructure zone at the front of the cabinets. The Edge Tap Module enables passive optical tapping of the network while reducing downtime and link loss, and increasing rack space utilization and density.


Produkte

Produktnummer Produktname
ETM-7C-Q EDGE™ Tap Modul, Singlemode (OS2), 70/30 Splittrate (live/tap)
ETM-5A-G EDGE™ Tap Modul, singlemode (OS2), 50/50 Splittrate (live/tap)
ETM-5B-G EDGE™ Tap Modul, Singlemode (OS2), 50/50 Split-Verhältnis (live/tap), 12 F LC Duplex Ports, ein MTP®-Adapter mit PINs, beschriftet mit LIVE, ein roter MTP-Adapter mit PINs, beschriftet mit TAP, ermöglicht sechs Mess-Ports, Universal Polarity
ETM-5B-Q EDGE™ Tap Modul
ETM-5C-G EDGE™ Tap Modul, Singlemode (OS2), 50/50-Split-Verhältnis (Live/Tap), ein frontseitiger Zugang, ein roter MTP®-Adapter mit PINs und der Bezeichnung TAP, zwei schwarze MTP-Adapter mit PINs und der Bezeichnung LIVE, ermöglicht sechs Mess-Ports
ETM-5C-G-R EDGE™ Tap Modul, Singlemode (OS2), 50/50-Split-Verhältnis (Live/Tap), ein rückseitig befestigter roter MTP®-Adapter mit PINs und der Bezeichnung TAP, zwei schwarze MTP-Adapter mit PINs und der Bezeichnung LIVE, ermöglicht sechs Mess-Ports
ETM-5C-Q EDGE™ Tap Modul, 50 μm Multimode (OM4), 50/50 Splittrate (live/tap)
ETM-5C-Q-R EDGE™ Tap Modul, 50 µm Multimode (OM4), 50/50 Split-Ratio (Live/Tap), ein rückseitig befestigter roter MTP®-Adapter mit PINs und der Bezeichnung TAP, zwei aquafarbene MTP-Adapter mit PINs und der Bezeichnung LIVE, ermöglicht sechs 10G-Mess-Ports oder einen 40G-Mess-Port
ETM-7A-G EDGE™ Tap Modul, LC zu LC Tap Modul, Singlemode (OS2), 70/30 Splittrate (live/tap)
ETM-7B-G EDGE™ Tap Modul, Singlemode (OS2), 70/30 Splittrate (live/tap)
ETM-7B-Q EDGE™ Tap Modul, 50 μm Multimode (OM4), 70/30 Splittrate (live/tap)
ETM-7C-G EDGE™ Tap Modul, Singlemode (OS2), 70/30 Splittrate (live/tap)
ETM-7C-Q-R EDGE™ Tap Modul
ETM-7A-G-DMX EDGE™ Tap Modul, Single-mode (OS2), 70/30 split ratio (live/tap), four red LC duplex adapters for wavelength TAP (DeMux), 2 blue LC duplex adapters for LIVE link
ETM-5A-Q EDGE™ Tap Modul, 50 µm Multimode (OM4), 50/50 Split-Verhältnis (Live/Tap), zwei rote LC Duplex Adapter mit der Bezeichnung TAP (Traffic Access Point), vier aquafarbene LC Duplex Adapter mit der Bezeichnung LIVE
ETM-7A-Q EDGE™ Tap Modul, Singlemode (OS2), 70/30 Splittrate (live/tap)
ETM-7C-G-R EDGE™ Tap Modul, EDGE™ Tap Module Single-mode (OS2), 70/30 split ratio (live/tap), one front-mounted pinned red MTP® adapter labeled TAP, two pinned black MTP adapters labeled LIVE, enables six monitored ports