CCH-CP06-19T
General Specifications
| Product Number | CCH-CP06-19T |
| Categoria da fibra | Monomodo (OS2) |
Normas
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Projeto
| Número de adaptadores | 6 |
| Contagem da fibra | 6 |
| Tipo de adaptador traseiro | Compatível com ST® |
| Cor do adaptador traseiro | Preto |
| Nível mestre do tipo de adaptador | Compatível com ST® |
| Cor do adaptador frontal | Preto |
| Número de adaptadores | 12 |
Projeto - Adaptador
| Cor da carcaça | Azul |
| Material da carcaça | Metal |
| Estilo de adaptador | Padrão |
| Tipo de adaptador | Compatível com ST® |
| Encaixe | Cerâmico |
Dimensões
| Profundidade | 365 mm |
| Peso | 1400 kg |
Informações de pedido
| Conteúdo da Embalagem | CCH Adapter Panel with installation guide |
| Peso de envio | 26 kg |
| Unidades por entrega | 1/1 |
Abordagem de projeto universal
Carcaças de proteção LANscape® de tamanho único
A mais ampla variedade de contagem de fibras e tipos de adaptadores
Soluções para todas as necessidades
Rotulagem de ícone colorido
Fácil identificação do conector