FDC-CABLE-GRND
Kits de conexión a tierra de cables con armadura Contiene clip y tira de conexión a tierra con armadura
General Specifications
Product Number | FDC-CABLE-GRND |
Tipo de producto | Centrix |
Tipo de accesorio | CCH |
Tipo de montaje del cable | Montaje en rack |
Aplicación | Oficina central, Redes de operadores, Fibra hasta las instalaciones (FTTP) |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Diseño
Tipo de conector | SC |
Dirección de entrada del cable | Trasera |
Tipo de carcasa | Hardware montable en rack |
Especificaciones del conector
Pulido | UPC |
Dimensiones
Peso | 1 kg |
Informaciones del pedido
Unidades por entrega | 1/1 |