text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE-BLNK-PRH

EDGE™ Port Replication Housing Accessory  EDGE™ Port Replication Housing Accessory

Comuníquese con el distribuidor local para conocer el plazo de entrega
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Diseño
Color Negro
Diseño - Adaptador
Color de la carcasa Negro
Dimensiones
Altura 376 mm
Ancho 439,4 mm
Peso 0,2 kg
Informaciones del pedido
Método de embalaje Caja de cartón
Contenido del embalaje Blank Panel for Port Replication Housing
Peso del envío 1,2 kg
Shipping Height 794 mm
Shipping Width 130,2 mm
Shipping Depth 4826 mm
Unidades por entrega 1/1