text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE-CPCVR-PRH

EDGE™ Port Replication Housing Accessory  EDGE™ Port Replication Housing Accessory

Normalmente se envía en 21 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Diseño
Color Negro
Diseño - Adaptador
Color de la carcasa Negro
Dimensiones
Altura 356 mm
Ancho 88,6 mm
Peso 0,1 kg
Informaciones del pedido
Método de embalaje Caja de cartón
Contenido del embalaje Panel Connector Cover for Port Replication Housing
Peso del envío 1,2 kg
Shipping Height 545 mm
Shipping Width 171,4 mm
Shipping Depth 1964 mm
Unidades por entrega 1/1