text.skipToContent text.skipToNavigation

Paneles EDGE™

Los paneles EDGE™ son paneles pasantes con una sola fila de adaptadores MTP®. Los troncos backbone se conectan en la parte trasera de los adaptadores.
Están disponibles con seis adaptadores MTP® de 12 fibras y cuentan con adaptadores translúcidos con tapas reversibles en la parte frontal.

Tipo de adaptador MTP
Color del fondo del adaptador
Color del cuerpo del adaptador
Color del adaptador

Products

Product Number Product Name
EDGE-CP72-U1 Paneles EDGE™, 72F, 6 Adaptadores MTP con tapas, Monomodo (OS2)
EDGE-CP72-U3 Paneles EDGE™, 72F, 6 Adaptadores MTP con tapas, Multimodo (OM3/OM4)