EDGE™ Tap Module
EDGE Tap module for traditional LC duplex systems enables the customer to manage the monitoring access points via the patch cord infrastructure zone at the front of the cabinets. The Edge Tap Module enables passive optical tapping of the network while reducing downtime and link loss, and increasing rack space utilization and density.
Tipo de conector A
Número de fibras
Número de adaptadores por panel
Categoría de la fibra
Tipo de conector B
Products
| Product Number | Product Name | |
|---|---|---|
| ETM-5A-G | Módulo de Derivación EDGE8®, Monomodo (OS2), 50/50 división (live/tap), dos adaptadores LC dúplex rojos etiquetados TAP, cuatro adaptadores LC dúplex azules etiquetados LIVE | |
| ETM-5A-Q | EDGE™ Solutions Tap Module, 50 µm MM (OM4), 50/50 split ratio (live/tap), two red LC duplex adapters labeled TAP, four aqua LC duplex adapters labeled LIVE | |
| ETM-5B-G | Módulo de Derivación EDGE8®, Monomodo (OS2), 50/50 división (live/tap), puertos LC dúplex de 12F, un adaptador MTP® con pines LIVE, un adaptador MTP con pines rojo TAP, Permite el monitoreo de seis puertos, Polaridad Universal | |
| ETM-5B-Q | Módulo de Derivación EDGE8®, Multimodo 50 µm (OM4), 50/50 división (live/tap), puertos LC dúplex de 12F, un adaptador MTP® con pines LIVE, un adaptador MTP con pines rojo TAP, Permite el monitoreo de seis puertos, Polaridad Universal | |
| ETM-5C-G | Módulo de Derivación EDGE8®, Monomodo (OS2), 50/50 división (live/tap), un adaptador MTP® con pines rojo en la parte frontal etiquetado TAP, dos adaptadores MTP con pines pretos etiquetados LIVE, Permite el monitoreo de seis puertos | |
| ETM-5C-G-R | Módulo de Derivación EDGE8®, Monomodo (OS2), 50/50 división (live/tap), un adaptador MTP® con pines rojo montado en la parte de trás etiquetado TAP, dos adaptadores MTP con pines pretos LIVE, Permite el monitoreo de seis puertos | |
| ETM-5C-Q | Módulo de Derivación EDGE8®, Multimodo 50 µm (OM4), 50/50 división (live/tap), un adaptador MTP® con pines rojo en la parte frontal etiquetado TAP, dos adaptadores MTP con pines aqua etiquetados LIVE, Permite el monitoreo de seis puertos de 10G o de un puerto de 40G | |
| ETM-5C-Q-R | Módulo de Derivación EDGE8®, Multimodo 50 µm (OM4), 50/50 división (live/tap), un adaptador MTP® con pines rojo montado en la parte de trás etiquetado TAP, dos adaptadores MTP con pines aqua etiquetados LIVE, Permite el monitoreo de seis puertos de 10G o de un puerto de 40G | |
| ETM-7A-G | Módulo de Derivación EDGE8®, Monomodo (OS2), 70/30 división (live/tap), dos adaptadores LC dúplex rojos etiquetados TAP, cuatro adaptadores LC dúplex azules etiquetados LIVE | |
| ETM-7A-G-DMX | Módulo de Derivación EDGE8®, Monomodo (OS2), 70/30 división (live/tap), 4 adaptadores LC dúplex para derivación de longitud de onda (DeMux), 2 adaptadores LC dúplex azules para link LIVE | |
| ETM-7A-Q | EDGE™ Solutions Tap Module, 50 µm MM (OM4), 70/30 split ratio (live/tap), two red LC duplex adapters labeled TAP, four aqua LC duplex adapters labeled LIVE | |
| ETM-7B-G | Módulo de Derivación EDGE8®, Monomodo (OS2), 70/30 división (live/tap), puertos LC dúplex de 12F, un adaptador MTP® con pines LIVE, un adaptador MTP con pines rojo TAP, Permite el monitoreo de seis puertos, Polaridad Universal | |
| ETM-7B-Q | Módulo de Derivación EDGE8®, Multimodo 50 µm (OM4), 70/30 división (live/tap), puertos LC dúplex de 12F, un adaptador MTP® con pines LIVE, un adaptador MTP con pines rojo TAP, Permite el monitoreo de seis puertos | |
| ETM-7C-G | Módulo de Derivación EDGE8®, Monomodo (OS2), 70/30 división (live/tap), un adaptador MTP® con pines rojo en la parte frontal etiquetado TAP, dos adaptadores MTP con pines pretos etiquetados LIVE, Permite el monitoreo de seis puertos | |
| ETM-7C-G-R | EDGE™ Tap Module, Single-mode (OS2), 70/30 split ratio (live/tap), one front-mounted pinned red MTP® adapter labeled TAP, two pinned black MTP adapters labeled LIVE, enables six monitored ports | |
| ETM-7C-Q | Módulo de Derivación EDGE8®, Multimodo 50 µm (OM4), 70/30 división (live/tap), un adaptador MTP® con pines rojo en la parte frontal etiquetado TAP, dos adaptadores MTP con pines aqua etiquetados LIVE, Permite el monitoreo de seis puertos de 10G o de un puerto de 40G | |
| ETM-7C-Q-R | Módulo de Derivación EDGE8®, Multimodo 50 µm (OM4), 70/30 división (live/tap), un adaptador MTP® con pines rojo montado en la parte de trás etiquetado TAP, dos adaptadores MTP con pines aqua etiquetados LIVE, Permite el monitoreo de seis puertos de 10G o de un puerto de 40G |