MBDT-X-L12
Caja metálica MBDT Gen II Caja metálica MBDT Gen II
通用规范
| 产品编码 | MBDT-X-L12 |
| Tipo de producto | Terminales |
| Categoría de la fibra | Monomodo (OS2) |
| Tipo de acceso | Acceso delantero fijo |
| Tipo de montaje del cable | Montable en la pared |
| Métodos de instalación | Empalmes |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Condiciones ambientales
| Rango de temperatura, almacenamiento | -25 °C - 70 °C (-13 °F - 158 °F ) |
Diseño
| Bloqueable | Yes |
| Número de fibras | 144 |
| Tipo de bandeja de empalme | FRM para protectores de empalme termorretráctiles |
| Material de la carcasa | Metal |
| Número de módulos vacíos | 0 |
| Tipo de entrada del cable | Ranura con aislante |
| Número de pigtails | 0 |
| Número de bandejas de empalme | 12 |
| Número de adaptadores | 0 |
| Número de puertos | 144 |
| posición de bloqueo | lado del cliente |
Diseño del cable
| Número de fibras | 144 |
Diseño - Adaptador
| Color de la carcasa | Gris |
Especificaciones del conector
| Color de la carcasa | Gris |
Dimensiones
| Altura | 450 mm |
| Ancho | 150 mm |
| Profundidad | 180 mm |
Caja metálica robusta
Entrada lateral izquierda de cable con dispositivo para fijación de cable disponible en 3 versiones: 1. Alivio de tensión de tubos/cable de 3/5 mm de diámetro 2. Alivio de tensión universal 3. Sujetador OptiRise™ (se puede utilizar con o sin alivio de
tensión)
Chimenea para cable interno con guía sin conexiones
Alberga hasta 72 adaptadores por caja
Sujeta hasta 12 bandejas de empalmes FRM por módulo
Rieles de soporte de pared como opción de montaje
Sujeta minimódulos divisores de 900 µm preconectorizados
Elementos de guiado del cable de parche individualmente ajustable