text.skipToContent text.skipToNavigation

MTB-0244FD100FW-P

OptiSheath® terminal Multipuerto con jumper OptiTip®  OptiSheath® terminal Multipuerto con jumper OptiTip®

Comuníquese con el distribuidor local para conocer el plazo de entrega
También le puede interesar
Especificaciones generales
Número del producto MTB-0244FD100FW-P
Tipo de producto Multipuertos
Tipo de cable Drop dieléctrico plano SST
Categoría de la fibra Monomodo (OS2)
Embalaje Paquete individual
Hardware preconectado con cola
Tecnología Pushlok
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Homologaciones y listados Programas de desarrollo rural del USDA 
Criterios de diseño y prueba IP 68 
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, funcionamiento -40 °C  a  70 °C    (-40 °F  a  158 °F    )
Diseño
Bloqueable No
Número de fibras 2
Número de puertos - corte 2
Material de la carcasa Plástico
Número de fibras en el cable de entrada 8
Especificaciones mecánicas
Longitud del cable 100 ft
Especificaciones - Conector A
Tipo de conector SC
Pulido APC
Pérdida por inserción, típica ≤ 0,35 dB
Reflectancia, típica > 65 dB
Especificaciones - Conector B
Tipo de conector SC
Pulido APC
Dimensiones
Altura 66 mm
Ancho 73 mm
Profundidad 274 mm
Peso 1,5 kg
Informaciones del pedido
Método de embalaje Caja
Unidades por entrega 1/1
Shipping Height 762 mm
Shipping Width 762 mm
Shipping Depth 152 mm
Puertos con ensamblaje del cable con conector OptiTap® para terminación del cable de abonado
Menor costo de instalación y aumento de la velocidad de conexión del abonado
Disponible con cola o preterminado con conector multifibra OptiTip®
Flexibilidad de diseño y simplicidad de inventario
Carcasa soldada por ultrasonidos
Elimina el potencial de entrada de agua y evita la entrada no deseada en el campo
Conectores pulidos terminados en fábrica
Elimina la pérdida asociada con el exceso de empalmes por fusión.