WDM Centrix® casetes
La base del sistema Centrix® es un único casete modular que puede adaptarse para incluir dispositivos multiplexores y demultiplexores WDM. El casete deslizante y el asa desplegable facilitan el acceso a los puertos.
Peso
Dimensiones (A x L x P)
Tipo de adaptador
Productos
| Número del producto | Nombre del producto | |
|---|---|---|
| CTX6C04VJ-ZZUT | WDM Centrix® casetes | |
| CTX6C08BJYZZUN | WDM Centrix® casetes | |
| CTXCE1B3B30004-01X | WDM Centrix® casetes | |
| CTX3C08BJYZZUN | Casete WDM Centrix, Mux o DeMux de 8 canales, 1470 a 1610 con puerto de 1310, SC UPC | |
| CTXA908BJYZZUN | Casete WDM Centrix, Mux o DeMux de 8 canales, 1470 a 1610 con puerto de 1310, LC UPC | |
| CTXB308BJYZZUN | WDM Centrix® casetes | |
| CTXCE1B3B30004-12X | WDM Centrix® casetes |