text.skipToContent text.skipToNavigation

CCXEDB-I0047-C001-X2

Everon® Copper Datacom S/FTP1000/23, Category 7A, LSZH/FRNC, Dca  Everon® Copper Datacom S/FTP1000/23, Category 7A, LSZH/FRNC, Dca

Comuníquese con el distribuidor local para conocer el plazo de entrega
Especificaciones generales
Número del producto CCXEDB-I0047-C001-X2
Ambiente Interno
Categoría 7A
Tipo de cable S/FTP
Libre de halógenos
Construcción Simplex, 4P
Reacción al Fuego Dca, s1, d1, a1
Brand Everon®
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Homologaciones y listados IEC 61156-5; EN 50288-9-1, ISO/IEC 11801 Ed. 2.2; EN 50173-1, ANSI/TIA -568-C-2; IEC60304 
Criterios de diseño y prueba Tested and approved for Power over Ethernet applications (PoE/PoE+/4PPoE) according to IEEE 802.3af, IEEE 802.3at and IEEE 802.3bt up to 90W 
Prueba de propagación de llamas IEC 60332-1; IEC 60332-3-24
Densidad del humo IEC 61034-2
Prueba del contenido de halógenos Cero halógenos según IEC 60754-1
Nivel de corrosión No corrosivo según IEC 60754-2
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación 0 °C  a  50 °C    (32 °F  a  122 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento -20 °C  a  60 °C    (-4 °F  a  140 °F    )
Diseño del cable
Conductor Conductor de cobre, AWG 23/1
Aislamiento del conductor Material de revestimiento de espuma libre de halógenos
Torsión 2 núcleos para un par
Pantalla del par Hoja laminada alrededor de cada par
Material de la chaqueta externa LSZH™/FRNC
Color de la chaqueta externa Azul
Especificaciones mecánicas
Carga calorífica 620 MJ/km
Diámetro externo nominal 7,5 mm 
Radio mínimo de curvatura de instalación 8x Ø del cable
Resistencia máxima a la tracción 154 N
Características eléctricas
Desequilibrio de la resistencia del conductor 1 %
Distorsión de atraso 12 ns/100 m
Máxima resistencia del loop 135 Ω/km
Atraso de propagación ≥ 10 MHz 439 ns/100 m
Clasificación de tensión Menos de 75 V cc máx. y menos de 50 V ca máx.
Velocidad de propagación > 10 MHz (NVP*c) 76 %
Atenuación de acoplamiento 85 dB
Segregation Class d
Insulation Resistance > 5000 MΩ*km
Dimensiones
Peso 61 kg
Informaciones del pedido
Longitud del cable 250 m
Método de embalaje Caja Reelex
Unidades por entrega 1/1
Supports Power over Ethernet (PoE / PoE+/ PoE++) according IEEE 802.3bt
S/FTP 1000/23 cable designed up to 1200MHz
Fulfils all requirements of category 7A according to standards EN 50288-9 and IEC 61156-5
Suitable for Classe D to FA according to ISO/IEC 11801. EN50173 and 10 Gigabit Ethernet according to IEEE 802.3an
Tested and approved for Power over Ethernet applications (PoE/PoE+/4PPoE) according to IEEE 802.3af, IEEE 802.3at and IEEE 802.3bt up to 90W
Certified by a vendor-independent and impartial test lab
Flame retardant and non corrosive (FRNC), Low smoke and halogen-free (LSZH)
Overall shielding with tinned copper wire braiding and each twisted pair is individually shielded with a Allaminated foil (S/FTP)
Length marking on jacket
Dca-s1,d1,a1