CCXEDB-I0087-C001-L6
Everon® Copper Datacom S/FTP1000/23, Category 7A, LSZH/FRNC, Dca Everon® Copper Datacom S/FTP1000/23, Category 7A, LSZH/FRNC, Dca
Especificaciones generales
Número del producto | CCXEDB-I0087-C001-L6 |
Ambiente | Interno |
Categoría | 7A |
Tipo de cable | S/FTP |
Libre de halógenos | Sí |
Construcción | Dúplex, 8P |
Reacción al Fuego | Dca, s1, d1, a1 |
Legacy Part Number | CCXEDB-I0087-C001-L6 |
Brand | Everon® |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Homologaciones y listados | IEC 61156-5; EN 50288-9-1, ISO/IEC 11801 Ed. 2.2; EN 50173-1, ANSI/TIA -568-C-2; IEC60304 |
Criterios de diseño y prueba | Tested and approved for Power over Ethernet applications (PoE/PoE+/4PPoE) according to IEEE 802.3af, IEEE 802.3at and IEEE 802.3bt up to 90W |
Prueba de propagación de llamas | IEC 60332-1; IEC 60332-3-24 |
Densidad del humo | IEC 61034-2 |
Prueba del contenido de halógenos | Cero halógenos según IEC 60754-1 |
Nivel de corrosión | No corrosivo según IEC 60754-2 |
Condiciones ambientales
Libre de halógenos | Sí |
Rango de temperatura, instalación | 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F ) |
Rango de temperatura, funcionamiento | -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F ) |
Diseño del cable
Conductor | Conductor de cobre, AWG 23/1 |
Aislamiento del conductor | Material de revestimiento de espuma libre de halógenos |
Torsión | 2 núcleos para un par |
Pantalla del par | Hoja laminada alrededor de cada par |
Pantalla general | Trenza de cobre, estañado |
Material de la chaqueta externa | LSZH™/FRNC |
Color de la chaqueta externa | Azul |
Especificaciones mecánicas
Carga calorífica | 1270 MJ/km |
Diámetro externo nominal | 7,5 mm x 16 mm |
Radio mínimo de curvatura de instalación | 8x Ø del cable (en el lado plano) |
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento | 3x Ø del cable (en el lado plano) |
Resistencia máxima a la tracción | 308 N |
Características eléctricas
Desequilibrio de la resistencia del conductor | 1 % |
Distorsión de atraso | 12 ns/100 m |
Máxima resistencia del loop | 135 Ω/km |
Atraso de propagación ≥ 10 MHz | 439 ns/100 m |
Clasificación de tensión | Menos de 75 V cc máx. y menos de 50 V ca máx. |
Velocidad de propagación > 10 MHz (NVP*c) | 76 % |
Atenuación de acoplamiento | 85 dB |
Segregation Class | d |
Insulation Resistance | > 5000 MΩ*km |
Dimensiones
Peso | 125 kg |
Informaciones del pedido
Longitud del cable | 500 m |
Método de embalaje | Cilindro |
Unidades por entrega | 1/1 |
S/FTP 1000/23 cable specified up to 1200 MHz
Fulfils all requirements of category 7A according to standards EN 50288-9 and IEC 61156-5
Ensures high system margins according ISO/IEC 11801 Ed.2.2 (2011) and EN 50173 series (2011)
Suitable for 10 Gigabit Ethernet according to IEEE 802.3 an
Each twisted pair is shielded with aluminum foil (PIMF), low skew between the pairs
Overall shielding with tinned copper wire braiding
Flame retardant according to IEC 60332-3-24 and EN 50266-2-4 (FR), EN 13501-6, non-corrosive according to IEC 60754-2 (NC) and EN 50267
Low smoke according to IEC 61034 and EN 50268
Sans halogène (LSZH™)
Satisfies Class B interference radiation as well as immunity standards (EN 55022 and EN 55024)
Certified by a vendor-independent and impartial test lab (GHMT AG)
Supports Power over Ethernet (PoE / PoE+/ PoE++) according IEEE 802.3bt
S/FTP 1000/23 cable designed up to 1200MHz
Fulfils all requirements of category 7A according to standards EN 50288-9 and IEC 61156-5
Suitable for Classe D to FA according to ISO/IEC 11801. EN50173 and 10 Gigabit Ethernet according to IEEE 802.3an
Tested and approved for Power over Ethernet applications (PoE/PoE+/4PPoE) according to IEEE 802.3af, IEEE 802.3at and IEEE 802.3bt up to 90W
Certified by a vendor-independent and impartial test lab
Flame retardant and non corrosive (FRNC), Low smoke and halogen-free (LSZH)
Overall shielding with tinned copper wire braiding and each twisted pair is individually shielded with a Allaminated foil (S/FTP)
Length marking on jacket
Dca-s1,d1,a1