text.skipToContent text.skipToNavigation

004Z6X-32325E2G

FREEDM™ Breakout Tight Buffer Indoor/Outdoor Cable (2.0 mm)  FREEDM™ Breakout Tight Buffer Indoor/Outdoor Cable (2.0 mm)

Comuníquese con el distribuidor local para conocer el plazo de entrega
Especificaciones generales
Número del producto 004Z6X-32325E2G
Tipo de cable Tight-Buffered
Tipo de producto Blindaje dieléctrico
Categoría de la fibra Fibra óptica SMF-28® Ultra 242
Clasificación de la llama LSZH™/FRNC
Codificación según EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) UT-VQ(ZN)H(ZN)BH
Geometría del cable Redondo
Normas
Reacción al Fuego Dca, s1a, d1, a1
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Impermeabilidad IEC 60794-1-22 método F5B
Prueba de propagación de llamas Ignífugo según IEC 60332-1-2 (cable único) y IEC 60332-3-24 (haz de cables)
Requisitos de Reacción al Fuego Reacción al fuego según EN 50575 y EN 13501-6
Densidad del humo Baja emisión de humos según IEC 61034
Prueba del contenido de halógenos Cero halógenos según IEC 60754-1
Nivel de corrosión No corrosivo según IEC 60754-2
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación -5 °C  a  50 °C    (23 °F  a  122 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento -20 °C  a  60 °C    (-4 °F  a  140 °F    )
Rango de temperatura, almacenamiento -25 °C  a  70 °C    (-13 °F  a  158 °F    )
Diseño del cable
Marcado del cable Meter - Handset - CE 17 EN 50575 Dca-s1a,d1,a1 - Sine - CORNING - Fiber Optic Cable - Year - FREEDM(TM) UT-VQ(ZN)H(ZN)BH 4 E9/125 TB3 2.4 LSZH(TM)/FRNC
Elemento central Dieléctrico
Número de fibras 4
Número de hilos de rasgado 1
Color de la chaqueta externa Negro
Diámetro de protección 900 µm
Material de la chaqueta externa Ignífugo, no corrosivo/baja emisión de humos, material sin halógenos (FRNC/LSZH)
Diámetro del elemento central 1 mm
Espesor nominal del revestimiento externo 1,2 mm
Elementos y/o armadura de resistencia a la tracción - Capa 1 Blindaje de hilo de vidrio laminado
Fibras por subunidad 1
Número de subunidades 4
Color de la subunidad Gris con número de subunidad impreso
Diámetro de la subunidad 2 mm
Material da chaqueta de la subunidad Ignífugo, no corrosivo/baja emisión de humos, material sin halógenos (FRNC/LSZH)
Espesor nominal de la chaqueta de la subunidad 0,35 mm
Blindaje de elementos de resistencia a la tracción de la subunidad Miembros de rigidez de hilo de aramida
Cinta Expandible en agua
Elementos y/o Armadura de resistencia a la tracción Blindaje de hilo de vidrio laminado
Subunidad del color do tight buffer Amarillo, Blanco, Blanco, Blanco
Tipo de tight buffer TB3 (fácil de pelar hasta 10 cm)
Especificaciones mecánicas
Resistencia al aplastamiento 2000 N/10 cm
Resistencia al aplastamiento (reversible), cable de exterior 2000 N/10 cm
Carga calorífica 1,18 MJ/m
Máxima resistencia a la tracción para la instalación 1500 N
Radio mínimo de curvatura de instalación 160 mm
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento 120 mm
Dimensiones
Peso del Cable 66 kg/km
Max. cable length per reel/drum 2000 m
Tecnología impermeable
Aplicaciones externas (OSP)
Estructura totalmente dieléctrica
No requiere conexión a tierra ni conexión
UV y resistente a los microbios
Se puede instalar en conductos o conductos
Núcleo de cable seco gracias a cinta y elementos absorbentes de humedad
Permite una preparación de cables eficiente y fácil de ensamblar en aplicaciones en exteriores o en interiores/exteriores
Hilos de vidrio laminado
Resistencia contra roedores mejorada
Pequeño diámetro y radio de curvatura
Fácil instalación en áreas con limitaciones de espacio
TB3 tight buffered construction
Easy and consistent stripping over 10 cm
Flame retardant
LSZH/FRNC