text.skipToContent text.skipToNavigation

CCXEAA-D0047-C001-M4

FutureCom™ F/FTP 550/23, Externo, Categoria 6A, PE, Fca  4P, negro

Comuníquese con el distribuidor local para conocer el plazo de entrega
Especificaciones generales
Número del producto CCXEAA-D0047-C001-M4
Ambiente Externo
Categoría 6A
Tipo de cable F/FTP
Libre de halógenos
Radial hermético
Construcción Simplex, 4P
Resistente a UV Si
Reacción al Fuego Fca
Brand Everon®
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Homologaciones y listados IEC 61156-6; EN 50288-5-2, ISO/IEC 11801 Ed. 2.2; EN 50173-1, ANSI/TIA -568-C-2; IEC60304 
Criterios de diseño y prueba Tested and approved for Power over Ethernet applications (PoE/PoE+/4PPoE) according to IEEE 802.3af, IEEE 802.3at and IEEE 802.3bt up to 90W 
Densidad del humo IEC 61034-2
Prueba del contenido de halógenos Cero halógenos según IEC 60754-1
Nivel de corrosión No corrosivo según IEC 60754-2
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación 0 °C  a  50 °C    (32 °F  a  122 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento -40 °C  a  60 °C    (-40 °F  a  140 °F    )
Diseño del cable
Conductor Conductor de cobre, AWG 23/1
Aislamiento del conductor Material de revestimiento de espuma libre de halógenos
Torsión 2 núcleos para un par
Material de la chaqueta externa PE
Color de la chaqueta externa Negro
Especificaciones mecánicas
Carga calorífica 970 MJ/km
Diámetro externo nominal 7,5 mm 
Radio mínimo de curvatura de instalación 8x Ø del cable
Resistencia máxima a la tracción 145 N
Características eléctricas
Desequilibrio de la resistencia del conductor 1 %
Distorsión de atraso 9 ns/100 m
Máxima resistencia del loop 165 Ω/km
Atraso de propagación ≥ 10 MHz 425 ns/100 m
Clasificación de tensión Menos de 75 V cc máx. y menos de 50 V ca máx.
Velocidad de propagación > 10 MHz (NVP*c) 79 %
Atenuación de acoplamiento 70 dB
Segregation Class d
Insulation Resistance > 5000 MΩ*km
Dimensiones
Peso 49 kg
Informaciones del pedido
Longitud del cable 305 m
Método de embalaje Cilindro
Unidades por entrega 1/1
F/FTP 550/23 cable designed up to 550 MHz
Fulfils all requirements of category 6A EN50288-10-1 and IEC 61156-5
Suitable for Classe D to EA according to ISO/IEC 11801. EN50173 and 10 Gigabit Ethernet according to IEEE 802.3an
Tested and approved for Power over Ethernet applications (PoE/PoE+/4PPoE) according to IEEE 802.3af, IEEE 802.3at and IEEE 802.3bt up to 90W
PE Outdoor jacket Low smoke and halogen-free (LSZH)
Overall shielding with with a Allaminated foil and each twisted pair is individually shielded with a Allaminated foil (F/FTP)
Length marking on jacket
Fca