FutureCom™ F/FTP 550/23, Externo, Categoria 6A, PE, Fca

FutureCom™ F/FTP 550/23, PE Cable externo: par trenzado, cada par es apantallado individualmente, protegidos por un blindaje global y una cubierta PE, spec. hasta 550MHz, AWG 23, PE acorde a la to IEC 61156-5 EN 50288-10-1, Cat.6A acorde a la ISO/IEC11801, Fca
Longitud del cable
305 m
Método de embalaje
Carrete
Produtos
Número do produto | Nome do produto | |
---|---|---|
CCXEAA-D0047-C001-M4 | Everon® F/FTP 550/23, externo, categoria 6A, PE, Fca, 4P, negro |