DE010024342
Everon™ Copper Datacom U/UTP 450/24, Categoria 6, LSZH™/FRNC, Dca 4P, verde
Especificaciones generales
Número del producto | DE010024342 |
Ambiente | Interno |
Categoría | 6 |
Tipo de cable | U/UTP |
Libre de halógenos | Sí |
Construcción | Simplex, 4P |
Reacción al Fuego | Dca, s2, d2, a1 |
Legacy Part Number | VOL6UL4305 |
Brand | Everon® |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Homologaciones y listados | IEC 61156-5; EN 50288-6-1, ISO/IEC 11801 Ed. 2.2; EN 50173-1, ANSI/TIA-568-C-2; IEC 60304 |
Criterios de diseño y prueba | 1000 Base-T IEEE 802.3 an; PoE / PoE++ IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
Prueba de propagación de llamas | IEC 60332-1 |
Densidad del humo | IEC 61034-2 |
Prueba del contenido de halógenos | Cero halógenos según IEC 60754-1 |
Nivel de corrosión | No corrosivo según IEC 60754-2 |
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación | 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F ) |
Rango de temperatura, funcionamiento | -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F ) |
Diseño del cable
Conductor | Conductor de cobre, AWG 24/1 |
Aislamiento del conductor | Material de revestimiento de espuma libre de halógenos |
Torsión | 2 núcleos para un par |
Material de la chaqueta externa | LSZH™/FRNC |
Color de la chaqueta externa | Verde |
Especificaciones mecánicas
Carga calorífica | 553 MJ/km |
Diámetro externo nominal | 5,4 mm |
Radio mínimo de curvatura de instalación | 8x Ø del cable |
Resistencia máxima a la tracción | 100 N |
Características eléctricas
Desequilibrio de la resistencia del conductor | 2 % |
Distorsión de atraso | 40 ns/100 m |
Máxima resistencia del loop | 190 Ω/km |
Atraso de propagación ≥ 10 MHz | 520 ns/100 m |
Clasificación de tensión | Menos de 75 V cc máx. y menos de 50 V ca máx. |
Velocidad de propagación > 10 MHz (NVP*c) | 67 % |
Atenuación de acoplamiento | 40 dB |
Segregation Class | d |
Insulation Resistance | > 5000 MΩ*km |
Dimensiones
Peso | 324 kg |
Informaciones del pedido
Longitud del cable | 305 m |
Método de embalaje | Caja Reelex |
Unidades por entrega | 1/1 |
U/UTP 450/24 cable designed up to 450 MHz
Fulfils all requirements of category 6 EN50288-6-1 and IEC 61156-5
Suitable for Classe D to E according to ISO/IEC 11801. EN50173 and 10 Gigabit Ethernet according to IEEE 802.3an
Tested and approved for Power over Ethernet applications (PoE/PoE+/4PPoE) according to IEEE 802.3af, IEEE 802.3at and IEEE 802.3bt up to 90W
Certified by a vendor-independent and impartial test lab
Low smoke and halogen-free (LSZH)
Unshielded cable (U/UTP)
Length marking on jacket
Dca, s2, d2, a1