text.skipToContent text.skipToNavigation

Cable de rango medio ADSS SOLO®, loose tube, relleno de gel

Los cables de rango medio ADSS SOLO® de Corning son cables totalmente dieléctricos y autoportantes (ADSS), diseñados para una instalación sencilla y económica en un solo paso en backbones del campus con instalaciones autoportantes donde no se pueden usar mensajeros metálicos. El diseño tubo holgado proporciona un rendimiento estable en un amplio rango de temperaturas y es compatible con cualquier fibra óptica de nivel de telecomunicaciones. El diseño económico de un solo revestimiento puede cubrir distancias de 250 metros en condiciones ligeras del código NESC, 200 metros en condiciones medias del código NESC y 140 metros en condiciones difíciles del código NESC. Este cable incorpora materiales impermeables innovadores, eliminando la necesidad del compuesto de inundación tradicional y proporcionando una preparación del cable eficiente y fácil de usar. Mientras que el diseño de cable autoportante y concéntrico permite una fácil instalación en un solo paso utilizando hardware y métodos de instalación estándar, el diseño tubo holgado tranzado SZ aísla las fibras ópticas de la instalación y los rigores ambientales y facilita el acceso a media distancia. Los cables ópticos ADSS también están disponibles con un revestimiento de polietileno resistente a la tracción (TRPE), apto para su instalación en potenciales de campo eléctrico de hasta 25 kV.

Produtos

Número do produto Nome do produto
012TN4-T4M80A20 Cable con gel de tubo holgado y medio alcance ADSS SOLO®, 12 F, multimodo de 50 µm (OM3)
024TN4-T4M80A20 Cable con gel de tubo holgado y medio alcance ADSS SOLO®, 24 F, multimodo de 50 µm (OM3)
060TN4-T4M31A20 Cable con gel de tubo holgado y medio alcance ADSS SOLO®, 60 F, multimodo de 50 µm (OM2)
072EN4-T4M01A20 Cable con gel de tubo holgado y medio alcance ADSS SOLO®, 72 F, monomodo (OS2)
144KN4-T4M30A20 Cable con gel de tubo holgado y medio alcance ADSS SOLO®, 144 F, multimodo de 62,5 µm (OM1)
144TN4-T4M31A20 Cable con relleno de gel de tubo holgado y medio alcance ADSS SOLO®, 144 F, multimodo de 50 µm (OM2)
012EN4-T4M01A20 Cable con gel de tubo holgado y medio alcance ADSS SOLO®, 12 F, monomodo (OS2)
012KN4-T4M30A20 Cable con gel de tubo holgado y medio alcance ADSS SOLO®, 12 F, multimodo de 62,5 µm (OM1)
012TN4-T4M31A20 Cable con gel de tubo holgado y medio alcance ADSS SOLO®, 12 F, multimodo de 50 µm (OM2)
012TN4-T4M90A20 Cable con gel de tubo holgado y medio alcance ADSS SOLO®, 12 F, multimodo de 50 µm (OM4)
024EN4-T4M01A20 Cable con gel de tubo holgado y medio alcance ADSS SOLO®, 24 F, monomodo (OS2)
024KN4-T4M30A20 Cable con gel de tubo holgado y medio alcance ADSS SOLO®, 24 F, multimodo de 62,5 µm (OM1)
024TN4-T4M31A20 Cable con relleno de gel de tubo holgado y medio alcance ADSS SOLO®, 24 F, multimodo de 50 µm (OM2)
024TN4-T4M90A20 Cable con gel de tubo holgado y medio alcance ADSS SOLO®, 24 F, multimodo de 50 µm (OM4)
036EN4-T4M01A20 Cable con relleno de gel de tubo holgado y medio alcance ADSS SOLO®, 36 F, monomodo (OS2)
036KN4-T4M30A20 Cable con relleno de gel de tubo holgado y medio alcance ADSS SOLO®, 36 F, multimodo de 62,5 µm (OM1)
036TN4-T4M31A20 Cable con gel de tubo holgado y medio alcance ADSS SOLO®, 36 F, multimodo de 50 µm (OM2)
036TN4-T4M80A20 Cable con gel de tubo holgado y medio alcance ADSS SOLO®, 36 F, multimodo de 50 µm (OM3)
036TN4-T4M90A20 Cable con gel de tubo holgado y medio alcance ADSS SOLO®, 36 F, multimodo de 50 µm (OM4)
048EN4-T4M01A20 Cable con gel de tubo holgado y medio alcance ADSS SOLO®, 48 F, monomodo (OS2)
048KN4-T4M30A20 Cable con gel de tubo holgado y medio alcance ADSS SOLO®, 48 F, multimodo de 62,5 µm (OM1)
048TN4-T4M31A20 Cable con gel de tubo holgado y medio alcance ADSS SOLO®, 48 F, multimodo de 50 µm (OM2)
048TN4-T4M80A20 Cable con gel de tubo holgado y medio alcance ADSS SOLO®, 48 F, multimodo de 50 µm (OM3)
048TN4-T4M90A20 Cable con gel de tubo holgado y medio alcance ADSS SOLO®, 48 F, multimodo de 50 µm (OM4)
060EN4-T4M01A20 Cable con relleno de gel de tubo holgado y medio alcance ADSS SOLO®, 60 F, monomodo (OS2)
060KN4-T4M30A20 Cable con gel de tubo holgado y medio alcance ADSS SOLO®, 60 F, multimodo de 62,5 µm (OM1)
060TN4-T4M80A20 Cable con gel de tubo holgado y medio alcance ADSS SOLO®, 60 F, multimodo de 50 µm (OM3)
060TN4-T4M90A20 Cable con relleno de gel de tubo holgado y medio alcance ADSS SOLO®, 60 F, multimodo de 50 µm (OM4)
072KN4-T4M30A20 Cable con gel de tubo holgado y medio alcance ADSS SOLO®, 72 F, multimodo de 62,5 µm (OM1)
072TN4-T4M31A20 Cable con gel de tubo holgado y medio alcance ADSS SOLO®, 72 F, multimodo de 50 µm (OM2)
072TN4-T4M80A20 Cable con gel de tubo holgado y medio alcance ADSS SOLO®, 72 F, multimodo de 50 µm (OM3)
072TN4-T4M90A20 Cable con gel de tubo holgado y medio alcance ADSS SOLO®, 72 F, multimodo de 50 µm (OM4)
096EN4-T4M00A20 Cable con gel de tubo holgado y medio alcance ADSS SOLO®, 96 F, monomodo (OS2)
096EN4-T4M01A20 Cable con gel de tubo holgado y medio alcance ADSS SOLO®, 96 F, monomodo (OS2)
096KN4-T4M30A20 Cable con gel de tubo holgado y medio alcance ADSS SOLO®, 96 F, multimodo de 62,5 µm (OM1)
096TN4-T4M31A20 Cable con gel de tubo holgado y medio alcance ADSS SOLO®, 96 F, multimodo de 50 µm (OM2)
096TN4-T4M80A20 Cable con relleno de gel de tubo holgado y medio alcance ADSS SOLO®, 96 F, multimodo de 50 µm (OM3)
096TN4-T4M90A20 Cable con gel de tubo holgado y medio alcance ADSS SOLO®, 96 F, multimodo de 50 µm (OM4)
144EN4-T4M01A20 Cable con gel de tubo holgado y medio alcance ADSS SOLO®, 144 F, monomodo (OS2)
144TN4-T4M80A20 Cable con gel de tubo holgado y medio alcance ADSS SOLO®, 144 F, multimodo de 50 µm (OM3)
144TN4-T4M90A20 Cable con relleno de gel de tubo holgado y medio alcance ADSS SOLO®, 144 F, multimodo de 50 µm (OM4)
144EN4-T3M01A20 Cable de medio alcance ADSS SOLO®, tubo holgado, relleno con gel, 144 F, monomodo (OS2)
024EN4-T3M01A20 Cable de medio alcance ADSS SOLO®, tubo holgado, relleno con gel, 24 F, monomodo (OS2)
096EN4-T3M01A20 Cable de medio alcance ADSS SOLO®, tubo holgado, relleno con gel, 96 F, monomodo (OS2)