Cable loose tube ALTOS®, sin gel, totalmente dieléctrico, con tecnología FastAccess®



El cable ALTOS® con tecnología FastAccess® de Corning es un cable totalmente dieléctrico sin gel, diseñado para uso externo y interno limitado para backbones de campus en instalaciones aéreas fijas y en conductos. La característica innovadora de la tecnología FastAccess, combinada con el diseño tubo holgado sin gel, simplifica la extracción del revestimiento del cable y el acceso a los tubos de protección. Igualmente importante es la reducción general del riesgo de daños accidentales a la fibra y el riesgo que suponen para los instaladores las herramientas de acceso a cables afilados. El cable es totalmente hidroexpansivo, utiliza materiales fáciles de usar, expandible en agua, lo que significa que no es necesario limpiarlo. Los tubos de buffer flexibles son fáciles de enrutar en cajas de empalmes, y el diseño tubo holgado tranzado SZ aísla las fibras de instalación y los rigores ambientales, al tiempo que permite un fácil acceso a media distancia. La estructura del cable totalmente dieléctrico sin gel no requiere conexión ni conexión a tierra, y estos cables tienen un revestimiento de polietileno de densidad media que es resistente, duradero y fácil de manejar. Hay varios tipos de fibra disponibles, incluidas las versiones de 62,5 µm y 50 µm, monomodo e híbridas, así como fibras con rendimiento Gigabit y 10 Gigabit Ethernet.
Productos
Número del producto | Nombre del producto | |
---|---|---|
060EU4-T4700D20 | Cable loose tube ALTOS®, sin gel, totalmente dieléctrico, con tecnología FastAccess® | |
060EU4-T4701D20 | Cable loose tube ALTOS®, sin gel, totalmente dieléctrico, con tecnología FastAccess® | |
060KU4-T4730D20 | Cable loose tube ALTOS®, sin gel, totalmente dieléctrico, con tecnología FastAccess® | |
060TU4-T4731D20 | Cable loose tube ALTOS®, sin gel, totalmente dieléctrico, con tecnología FastAccess® | |
060TU4-T4780D20 | Cable loose tube ALTOS®, sin gel, totalmente dieléctrico, con tecnología FastAccess® | |
060TU4-T4790D20 | Cable loose tube ALTOS®, sin gel, totalmente dieléctrico, con tecnología FastAccess® |