text.skipToContent text.skipToNavigation

024K8P-31130-A3

Cable tight buffered FREEDM® One, blindado con bloqueo, Plenum  Cable tight buffered FREEDM® One, blindado con bloqueo, Plenum

Normalmente se envía en 42 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto 024K8P-31130-A3
Métodos de instalación Aéreo,  Directamente enterrado,  Conducto,  Horizontal,  Riser,  Plenum 
Tipo de cable Tight-Buffered
Ambiente Interno/externo
Tipo de producto Blindaje con bloqueo
Categoría de la fibra 62,5 µm MM (OM1)
Clasificación de la llama Plenum (OFCP)
Geometría del cable Redondo
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Homologaciones y listados National Electrical Code® (NEC®) OFCP, CSA FT-6 
Criterios de diseño y prueba ICEA S-104-696 
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación 0 °C  a  60 °C    (32 °F  a  140 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento -40 °C  a  70 °C    (-40 °F  a  158 °F    )
Rango de temperatura, almacenamiento -40 °C  a  70 °C    (-40 °F  a  158 °F    )
Diseño del cable
Elemento central Dieléctrico
Número de fibras 24
Número de hilos de rasgado 2
Color de la chaqueta externa Negro
Material de la chaqueta externa Ignífugo, resistente a UV
Elementos y/o armadura de resistencia a la tracción - Capa 1 Miembros de rigidez expandibles en agua
Elementos y/o blindaje de resistencia a la tracción - Capa 2 Blindaje con bloqueo
Material de la chaqueta interna Ignífugo, resistente a UV
Color del tight buffer Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Verde agua, Azul*, Naranja*, Verde*, Marrón*, Pizarra*, Blanco*, Rojo*, Negro*, Amarillo*, Violeta*, Rosa*, Verde agua*
Clasificación de la llama Plenum (OFCP)
Especificaciones mecánicas
Máxima resistencia a la tracción, a largo plazo 400 N
Máxima resistencia a la tracción, corto plazo 1350 N
Radio mínimo de curvatura de instalación 205,5 mm
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento 137 mm
Diámetro interno nominal del cable 8 mm
Diámetro externo nominal 13,7 mm 
Dimensiones
Peso del Cable 153,29 kg/km
Tecnología impermeable
Aplicaciones externas (OSP)
Diseño de blindaje con bloqueo flexible
Protección contra aplastamientos hasta siete veces mayor en comparación con los cables sin blindaje
Revestimiento ignífugo resistente a los rayos UV
Resistente, duradero y fácil de pelar.