text.skipToContent text.skipToNavigation

001UB4-14101-F9

Cable interno/externo SST-Drop™, sin gel, dieléctrico  1 F, ZBL ClearCurve®, monomodo (OS2)

Comuníquese con el distribuidor local para conocer el plazo de entrega
Especificaciones generales
Número del producto 001UB4-14101-F9
Tipo de cable Tubo único
Ambiente Interno/externo
Tipo de producto Autoportante
Categoría de la fibra ClearCurve® ZBL
Aplicación Aéreo,  Conducto,  Directamente enterrado,  Drop 
Geometría del cable Otros
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Homologaciones y listados Drop compacto listado en el National Electrical Code® (NEC®) OFNR, FT-4 
Criterios de diseño y prueba ANSI/ICEA S-110-717, Telcordia GR-20-CORE, Telcordia GR-409-CORE 
Compliance Not Available
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación -30 °C  a  70 °C    (-22 °F  a  158 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento -40 °C  a  70 °C    (-40 °F  a  158 °F    )
Rango de temperatura, almacenamiento -40 °C  a  70 °C    (-40 °F  a  158 °F    )
Diseño del cable
Número de fibras 1
Color de la chaqueta externa Negro
Material de la chaqueta externa Polietileno (PE)
Elementos y/o armadura de resistencia a la tracción - Capa 1 Miembros de rigidez dieléctrica
Elementos y/o blindaje de resistencia a la tracción - Capa 2 Miembros de rigidez dieléctrica
Material de la chaqueta interna Ignífugo
Color de la subunidad Natural
Diámetro de la subunidad 2,9 mm
Color del tight buffer Blanco
Cable Print Unit of Measure Feet
Especificaciones mecánicas
Máxima resistencia a la tracción, a largo plazo 400 N
Máxima resistencia a la tracción, corto plazo 1350 N
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento 80 mm
Diámetro externo nominal 8,1 mm x  4,5 mm 
Dimensiones
Peso del Cable 32 kg/km
Informaciones del pedido
Largura del embalaje conveniente para el cliente peso bruto de 32,7 kg; no se necesita equipo especializado
Subunidad de 2,9 mm en un cable externo resistente
Elimina la necesidad de una transición de terminación en el ONT interno
Resistencia al aplastamiento
Protección de fibra e integridad de la señal
Revestimiento interno ignífugo resistente a los rayos UV
Resistente, duradero y fácil de pelar.
Dieléctrico
Elimina cualquier requisito de enlace y conexión a tierra
Pequeño diámetro de subunidad y radio de curvatura
Fácil instalación en áreas con limitaciones de espacio