012TUF-T4131D20
Cable loose tube FREEDM®, sin gel, Riser 12 F, 50 µm multimodo (OM2)
Especificaciones generales
Número del producto | 012TUF-T4131D20 |
Tipo de cable | Tubo holgado |
Ambiente | Interno/externo |
Tipo de producto | Dieléctrico |
Categoría de la fibra | 50 µm MM (OM2) |
Clasificación de la llama | Riser (OFNR) |
Aplicación | Aéreo, Directamente enterrado, Conducto, Horizontal |
Geometría del cable | Redondo |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Homologaciones y listados | National Electrical Code® (NEC®) OFNR, CSA OFN FT-4 |
Instalaciones comunes | Aéreo y conducto externo, riser vertical interno y horizontal para uso general según el artículo 770 del National Electrical Code® (NEC®) |
Criterios de diseño y prueba | ANSI/ICEA S-104-696 |
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación | -10 °C a 60 °C (14 °F a 140 °F ) |
Rango de temperatura, funcionamiento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
Rango de temperatura, almacenamiento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
Diseño del cable
Elemento central | Dieléctrico |
Número de fibras | 12 |
Número de hilos de rasgado | 2 |
Color de la chaqueta externa | Negro |
Material de la chaqueta externa | Ignífugo, resistente a UV |
Color del tubo de buffer | Azul |
Diámetro del tubo de buffer | 2,5 mm |
Número de tubos activos | 1 |
Número de elementos de relleno | 5 |
Número de posiciones del tubo | 6 |
Cinta | Expandible en agua |
Coloración de la fibra | Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Verde agua |
Fibras por tubo | 12 |
Color Code Standards | Telcordia |
Especificaciones mecánicas
Máxima resistencia a la tracción, a largo plazo | 810 N |
Máxima resistencia a la tracción, corto plazo | 2700 N |
Radio mínimo de curvatura de instalación | 195 mm |
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento | 130 mm |
Diámetro externo nominal | 13 mm |
Dimensiones
Peso del Cable | 146 kg/km |
Tecnología de bloqueado contra agua sin gel
Preparación de cables fácil de accesarpreparation
Diseño de tubo holgado
Rendimiento estable y compatibilidad con todas las fibras comunes
Tubos y fibras codificadas por colores
Identificación facil y rápida
Estructura totalmente dieléctrica
No requiere conexión a tierra ni conexión
Instalaciones comunes
Aéreo en mensajero y conductos externos; riser vertical y horizontal para uso general según el artículo 770 del National Electrical Code® (NEC®)