text.skipToContent text.skipToNavigation

012TUF-T4180D20

Cable loose tube FREEDM®, sin gel, Riser  12 F, multimodo de 50 µm (OM3)

Envia normalmente em 42 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Especificações gerais
Número do produto 012TUF-T4180D20
Tipo de cable Tubo holgado
Ambiente Interno/externo
Tipo de producto Dieléctrico
Categoría de la fibra 50 µm MM (OM3)
Clasificación de la llama Riser (OFNR)
Aplicación Aéreo,  Directamente enterrado,  Conducto,  Horizontal 
Geometría del cable Redondo
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Homologaciones y listados National Electrical Code® (NEC®) OFNR, CSA OFN FT-4 
Instalaciones comunes Aéreo y conducto externo, riser vertical interno y horizontal para uso general según el artículo 770 del National Electrical Code® (NEC®)
Criterios de diseño y prueba ANSI/ICEA S-104-696 
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación -10 °C  para  60 °C    (14 °F  para  140 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Rango de temperatura, almacenamiento -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Diseño del cable
Elemento central Dieléctrico
Número de fibras 12
Número de hilos de rasgado 2
Color de la chaqueta externa Negro
Material de la chaqueta externa Ignífugo, resistente a UV
Color del tubo de buffer Azul
Diámetro del tubo de buffer 2,5 mm
Número de tubos activos 1
Número de elementos de relleno 5
Número de posiciones del tubo 6
Cinta Expandible en agua
Coloración de la fibra Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Verde agua
Fibras por tubo 12 
Color Code Standards Telcordia
Especificaciones mecánicas
Máxima resistencia a la tracción, a largo plazo 810 N
Máxima resistencia a la tracción, corto plazo 2700 N
Radio mínimo de curvatura de instalación 195 mm
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento 130 mm
Diámetro externo nominal 13 mm 
Dimensiones
Peso del Cable 146 kg/km

Tecnología de bloqueado contra agua sin gel

Preparación de cables fácil de accesarpreparation

Diseño de tubo holgado
Rendimiento estable y compatibilidad con todas las fibras comunes
Tubos y fibras codificadas por colores
Identificación facil y rápida
Estructura totalmente dieléctrica
No requiere conexión a tierra ni conexión
Instalaciones comunes
Aéreo en mensajero y conductos externos; riser vertical y horizontal para uso general según el artículo 770 del National Electrical Code® (NEC®)