CCXSCB-LB047-C003-L7
Everon® Copper Datacom S/FTP1200/22, A-XR Outdoor & Tunnel, Category 7A+, LSZH/FRNC, B2ca Everon® Copper Datacom S/FTP1200/22, A-XR Outdoor & Tunnel, Category 7A+, LSZH/FRNC, B2ca
Especificaciones generales
| Número del producto | CCXSCB-LB047-C003-L7 |
| Ambiente | Externo y túnel |
| Categoría | 7A+ |
| Tipo de cable | S/FTP |
| Libre de halógenos | Sí |
| Radial hermético | Sí |
| Construcción | Simplex, 4P |
| Resistente a UV | Si |
| Reacción al Fuego | B2ca, s1a, d1,a1 |
| Legacy Part Number | CCXSCB-LB047-C003-L7 |
| Brand | Everon® |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
| Homologaciones y listados | IEC 61156-5, EN 50288-9-1, ISO/IEC 11801 Ed. 2.2, EN 50173-1, ANSI/TIA-568-C.2, IEC 60304 |
| Criterios de diseño y prueba | Tested and approved for Power over Ethernet applications (PoE/PoE+/4PPoE) according to IEEE 802.3af, IEEE 802.3at and IEEE 802.3bt up to 90W |
| Prueba de propagación de llamas | IEC 60332-1; IEC 60332-3-24 |
| Densidad del humo | IEC 61034-2 |
| Prueba del contenido de halógenos | Cero halógenos según IEC 60754-1 |
| Nivel de corrosión | No corrosivo según IEC 60754-2 |
Condiciones ambientales
| Libre de halógenos | Sí |
| Rango de temperatura, instalación | 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F ) |
| Rango de temperatura, funcionamiento | -40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F ) |
Diseño del cable
| Conductor | Conductor de cobre, AWG 23/1 |
| Aislamiento del conductor | Material de revestimiento de espuma libre de halógenos |
| Torsión | 2 núcleos para un par |
| Pantalla del par | Hoja laminada alrededor de cada par |
| Pantalla general | Trenza de cobre, estañado |
| Material de la chaqueta externa | LSZH™/FRNC |
Especificaciones mecánicas
| Carga calorífica | 2021 MJ/km |
| Diámetro externo nominal | 12,02 mm x 8,08 mm |
| Radio mínimo de curvatura de instalación | 8x Ø del cable |
| Radio mínimo de curvatura de funcionamiento | ≥ 37 mm |
| Resistencia máxima a la tracción | 400 N |
Características eléctricas
| Desequilibrio de la resistencia del conductor | 1 % |
| Distorsión de atraso | 15 ns/100 m |
| Máxima resistencia del loop | 110 Ω/km |
| Atraso de propagación ≥ 10 MHz | 450 ns/100 m |
| Clasificación de tensión | Menos de 75 V cc máx. y menos de 50 V ca máx. |
| Impedancia Zo a 1-100 MHz | 100 Ω ± 15% |
| Velocidad de propagación > 10 MHz (NVP*c) | 80 % |
| Atenuación de acoplamiento | 85 dB |
| Segregation Class | d |
| Insulation Resistance | > 5000 MΩ*km |
Dimensiones
| Peso | 16,2 kg |
Informaciones del pedido
| Longitud del cable | 1000 m |
| Método de embalaje | Cilindro |
| Unidades por entrega | 1/1 |
S/FTP 1200/22 cable designed up to 1400 MHz
Fulfils all requirements of category 7A+ EN50288-9-1 and IEC 61156-5 and IEC61156-7
Suitable for Classe D to FA according to ISO/IEC 11801. EN50173 and 10 Gigabit Ethernet according to IEEE 802.3an
Tested and approved for Power over Ethernet applications (PoE/PoE+/4PPoE) according to IEEE 802.3af, IEEE 802.3at and IEEE 802.3bt up to 90W
Flame retardant and non corrosive (FRNC), Low smoke and halogen-free (LSZH)
Overall shielding with tinned copper wire braiding and each twisted pair is individually shielded with a Allaminated foil (S/FTP)
Length marking on jacket
B2ca-s1a,d1,a1