text.skipToContent text.skipToNavigation

MCXVEE-DD047-V001-X1

Everon™ Copper Datacom U/UTP 450/24, Categoria 6, LSZH™/FRNC, Dca  4P, azul

Comuníquese con el distribuidor local para conocer el plazo de entrega
Especificaciones generales
Número del producto MCXVEE-DD047-V001-X1
Ambiente Interno
Categoría 6
Tipo de cable U/UTP
Libre de halógenos
Construcción Simplex, 4P
Reacción al Fuego Dca, s2, d2, a1
Legacy Part Number VOL6UL4305
Brand Everon®
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Homologaciones y listados IEC 61156-5; EN 50288-6-1, ISO/IEC 11801 Ed. 2.2; EN 50173-1, ANSI/TIA-568-C-2; IEC 60304 
Criterios de diseño y prueba 1000 Base-T IEEE 802.3 an; PoE / PoE++ IEEE 802.3af, IEEE 802.3at 
Prueba de propagación de llamas IEC 60332-1
Densidad del humo IEC 61034-2
Prueba del contenido de halógenos Cero halógenos según IEC 60754-1
Nivel de corrosión No corrosivo según IEC 60754-2
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación 0 °C  a  50 °C    (32 °F  a  122 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento -20 °C  a  60 °C    (-4 °F  a  140 °F    )
Diseño del cable
Conductor Conductor de cobre, AWG 24/1
Aislamiento del conductor Material de revestimiento de espuma libre de halógenos
Torsión 2 núcleos para un par
Material de la chaqueta externa LSZH™/FRNC
Color de la chaqueta externa Azul
Especificaciones mecánicas
Carga calorífica 553 MJ/km
Diámetro externo nominal 5,4 mm 
Radio mínimo de curvatura de instalación 8x Ø del cable
Resistencia máxima a la tracción 100 N
Características eléctricas
Desequilibrio de la resistencia del conductor 2 %
Distorsión de atraso 40 ns/100 m
Máxima resistencia del loop 190 Ω/km
Atraso de propagación ≥ 10 MHz 520 ns/100 m
Clasificación de tensión Menos de 75 V cc máx. y menos de 50 V ca máx.
Velocidad de propagación > 10 MHz (NVP*c) 67 %
Atenuación de acoplamiento 40 dB
Insulation Resistance > 5000 MΩ*km
Dimensiones
Peso 324 kg
Informaciones del pedido
Longitud del cable 305 m
Método de embalaje Caja Reelex
Unidades por entrega 1/1
U/UTP 450/24 cable designed up to 450 MHz
Fulfils all requirements of category 6 EN50288-6-1 and IEC 61156-5
Suitable for Classe D to E according to ISO/IEC 11801. EN50173 and 10 Gigabit Ethernet according to IEEE 802.3an
Tested and approved for Power over Ethernet applications (PoE/PoE+/4PPoE) according to IEEE 802.3af, IEEE 802.3at and IEEE 802.3bt up to 90W
Certified by a vendor-independent and impartial test lab
Low smoke and halogen-free (LSZH)
Unshielded cable (U/UTP)
Length marking on jacket

Dca, s2, d2, a1