text.skipToContent text.skipToNavigation

144EF4-T3S22A20

ADSS Aramid Single Jacket Cable up to 100m span LT 2.3  12x12 fibers, SMF-28e+® fiber

Comuníquese con el distribuidor local para conocer el plazo de entrega
Especificaciones generales
Número del producto 144EF4-T3S22A20
Tipo de cable Tubo holgado
Ambiente Externo
Tipo de producto Autoportante, ADSS
Categoría de la fibra Monomodo (OS2)
Aplicación Aéreo 
Geometría del cable Otros
Normas
Estándares de la fibra TIA/EIA-492CAAB,  IEC 60793-2-50 Tipo B1.3,  ITU-T G.652.D,  ISO/IEC 11801 Ed.2.2 
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Condiciones ambientales
Libre de halógenos
Rango de temperatura, instalación -5 °C  a  50 °C    (23 °F  a  122 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento -40 °C  a  70 °C    (-40 °F  a  158 °F    )
Rango de temperatura, almacenamiento -40 °C  a  70 °C    (-40 °F  a  158 °F    )
Diseño del cable
Marcado del cable Meter Handset Sine CORNING Fiber Optic Cable YearADSS CABLE A-DQ(T)2Y 12X12 E9 LT2.3 UP TO 100M
Elemento central Dieléctrico
Número de fibras 144
Color de la chaqueta externa Negro
Material de la chaqueta externa Polietileno de alta densidad (HDPE)
Color del tubo de buffer Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Verde agua
Número de tubos activos 12
Número de posiciones del tubo 12
Método de marcado de cables Impresión en relieve
Color de la marcación del cable Blanco
Coloración de la fibra Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Verde agua
Fibras por tubo 12 
Color Code Standards Telcordia
Especificaciones mecánicas
Resistencia al aplastamiento 2000 N/10 cm
Prueba de impacto según IEC 69794-1-2 E4, 5 J, ∆L ≥ 0,5 m 3 impact(s)
Máxima resistencia a la tracción, a largo plazo 3600 N
Máxima resistencia a la tracción, corto plazo 5880 N
Radio mínimo de curvatura de instalación 227 mm
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento 302 mm
Diámetro externo nominal 14,9 mm 
Dimensiones
Cable Weight 165 kg/km
Max. cable length per reel/drum 6000 m
Longitud 0 mm
All dielectric self-supporting aerial cable
Non-metallic strength members over the cable core
Dry cable core by swellable elements
Single-layer stranded construction up to 144 fibers
Single-mode fibers fully compliant to standard ITU G.652 D (reduced OH- peak) showing low attenuation throughout the 1285 nm to 1625 nm wavelength range
Telcordia standard for fiber and loose tube coloring
Cable design according to CORNING standard