text.skipToContent text.skipToNavigation

072TUC-T4191D20

Cable loose tube ALTOS® Lite, sin gel, revestimiento único y blindaje simple  72 F, 50 µm multimode (OM4)

Comuníquese con el distribuidor local para conocer el plazo de entrega
Especificaciones generales
Número del producto 072TUC-T4191D20
Código EAN 4056418779584
Tipo de cable Tubo holgado
Ambiente Externo
Tipo de producto Blindaje dieléctrico
Categoría de la fibra 50 µm MM (OM4+)
Aplicación Aéreo,  Directamente enterrado,  Conducto 
Geometría del cable Redondo
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Instalaciones comunes Aéreo fijo externo, interno cuando se instala de acuerdo con el Artículo 770 del National Electrical Code® (NEC®)
Criterios de diseño y prueba ANSI/ICEA S-87-640 
Condiciones ambientales
Notes Corning recommends storing cable in a proper temperature environment prior to installation to allow the cable temperature to meet installation temperature range specifications for best installation results.
Rango de temperatura, instalación -30 °C  a  70 °C    (-22 °F  a  158 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento -40 °C  a  70 °C    (-40 °F  a  158 °F    )
Rango de temperatura, almacenamiento -40 °C  a  70 °C    (-40 °F  a  158 °F    )
Diseño del cable
Elemento central Dieléctrico
Número de fibras 72
Número de hilos de rasgado 2
Color de la chaqueta externa Negro
Material de la chaqueta externa Polietileno (PE)
Elementos y/o armadura de resistencia a la tracción - Capa 1 Blindaje de cinta de acero corrugado
Color del tubo de buffer Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco
Diámetro del tubo de buffer 2,5 mm
Número de tubos activos 6
Número de posiciones del tubo 6
Cinta Expandible en agua
Coloración de la fibra Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Verde agua
Fibras por tubo 12 
Color Code Standards Telcordia
Especificaciones mecánicas
Máxima resistencia a la tracción, a largo plazo 890 N
Máxima resistencia a la tracción, corto plazo 2700 N
Diámetro externo nominal 12,1 mm 
Min. Bend Diameter Installation 364 mm
Min. Bend Diameter Operation 242 mm
Características ópticas
Código de la fibra T
Tipo de fibra Multimodo
Código de opción de desempeño 91
Diámetro del núcleo de la fibra 50 µm
Ancho de banda modal efectiva mínima (EMB) 5350 MHz*km / -
Atenuación máxima 3,0 dB/km / 1,0 dB/km
Anchura mínima de la banda de lanzamiento sobrecargado (OLF) 3500 MHz*km / 500 MHz*km
Ethernet 1 Gigabit serial 1100 MHz*km / 600 MHz*km
Ethernet 10 Gigabit serial 600 MHz*km / -
Longitud de onda 850 nm / 1300 nm
Categoría de la fibra Distancia extendida OM4 
Dimensiones
Cable Weight 129 kg/km

Tecnología de bloqueado contra agua sin gel

Preparación de cables fácil de accesarpreparation

Cubierta de polietileno
Resistente, duradero y fácil de pelar (a la vez que ofrece una protección superior contra la radiación ultravioleta, los hongos, la abrasión y otros factores ambientales)
Revestimiento de cinta de acero corrugado
Proporciona resistencia a los roedores para aplicaciones directas enterrada