ALTOS® tubo holgado cable al aire libre
Corning stranded loose tube cables are designed for outdoor use for campus, city and intercity backbones in duct installations.
The loose tube cable construction, by isolating the fibers from installations and environmental rigors, provides stable and highly reliable transmission parameters. The buffer tubes and fibers in each tube are color coded for quick and easy identification.
The SZ-stranded construction further reduces installation and environmental influences on the transmission parameters and allows mid-span access.
These cables are designed for installation in conduits, ducts and on cable racks.
Fibras por tubo
Número de fibras
Categoría de la fibra
Productos
Número del producto | Nombre del producto | |
---|---|---|
012ER4-63122A20 | Cable para exteriores de tubo holgado ALTOS®E9 SMF-28e+® de 2x6 ITU G652.D LT 2.3 | |
012ER4-T3122A20 | ALTOS® tubo holgado cable al aire libre 1x12 E9 SMF-28e+® ITU G652.D LT 2.3 | |
012FR4-63101A20 | Cable para exteriores de tubo holgado ALTOS®E10 LEAF®de 2 x 6 ITU G655 LT 2.3 | |
012FR4-T3101A20 | ALTOS® tubo holgado cable al aire libre 1x12 E10 LEAF® ITU G652.D LT 2.3 | |
024ER4-63122A20 | Cable para exteriores de tubo holgado ALTOS®E9 SMF-28e+® de 4x6 ITU G652.D LT 2.3 | |
024ER4-T3122A20 | Cable para exteriores de tubo holgado ALTOS®E9 SMF-28e+® de 2x12 ITU G652.D LT 2.3 | |
024FR4-63101A20 | Cable para exteriores de tubo holgado ALTOS®E10 LEAF® de 4x6 ITU G655 LT 2.3 | |
024FR4-T3101A20 | Cable para exteriores de tubo holgado ALTOS®E10 LEAF® de 2x12 ITU G655 LT 2.3 | |
036ER4-T3122A20 | Cable para exteriores de tubo holgado ALTOS®de 3×12 E9 SMF-28e+®ITU G652.D LT 2.3 | |
036FR4-T3101A20 | Cable para exteriores de tubo holgado ALTOS®E10 LEAF® de 3x12 ITU G655 LT 2.3 | |
048ER4-T3122A20 | Cable para exteriores de tubo holgado ALTOS®E9 SMF-28e+® de 4x12 ITU G652.D LT 2.3 | |
048FR4-T3101A20 | Cable para exteriores de tubo holgado ALTOS®E10 LEAF® de 4x12 ITU G655 LT 2.3 | |
072ER4-T3122A20 | Cable para exteriores de tubo holgado ALTOS® de 6×12 E9 SMF-28e+®ITU G652.D LT 2.3 | |
072FR4-T3101A20 | Cable para exteriores de tubo holgado ALTOS®E10 LEAF® de 6x12 ITU G655 LT 2.3 | |
096ER4-T3122A20 | Cable para exteriores de tubo holgado ALTOS®E9 SMF-28e+® de 8x12 ITU G652.D LT 2.3 | |
096FR4-T3101A20 | Cable para exteriores de tubo holgado ALTOS® de 8×12 E10 LEAF®ITU G655 LT 2.3 | |
120ER4-T3122A20 | Cable para exteriores de tubo holgado ALTOS®E9 SMF-28e+®de 10 x 12 ITU G652.D LT 2.3 | |
120FR4-T3101A20 | Cable para exteriores de tubo holgado ALTOS®E10 LEAF® de 10x12 ITU G655 LT 2.3 | |
144ER4-T3122A20 | Cable para exteriores de tubo holgado ALTOS®E9 SMF-28e+®de 12x12 ITU G652.D LT 2.3 | |
144FR4-T3101A20 | Cable para exteriores de tubo holgado ALTOS® de 12×12 E10 LEAF®ITU G655 LT 2.3 | |
192ER4-T3122A20 | Cable para exteriores de tubo holgado ALTOS®E9 SMF-28e+®de 16x12 ITU G652.D LT 2.3 | |
192FR4-T3101A20 | Cable para exteriores de tubo holgado ALTOS®E10 LEAF®de 16x12 ITU G655 LT 2.3 | |
216ER4-T3122A20 | Cable para exteriores de tubo holgado ALTOS®SMF-28e+®de 18x12 LT 2.3 | |
216FR4-T3101A20 | Cable para exteriores de tubo holgado ALTOS®de 18×12 LEAF®LT 2.3 | |
288ER4-T3122A20 | Cable para exteriores de tubo holgado ALTOS®de 24×12 SMF-28e+®LT 2.3 | |
288FR4-T3101A20 | Cable para exteriores de tubo holgado ALTOS® E10 LEAF® ITU G655 de 24x12 LT 2.3 |