Cable con gel de una sola fibra SST-Drop™

Corning SST-Drop™ dielectric cables offer the ease of installation of standard ALTOS cables in an easy-access, single-tube design. The dielectric version eliminates any bonding and grounding requirements. The cables are RDUP (RUS) listed and offer exceptional crush resistance.
Número de fibras
Categoría de la fibra
Compliance
Not Available
Productos
Número del producto | Nombre del producto | |
---|---|---|
001EB4-14101A20 | Cable con gel de una sola fibra SST-Drop™, 1 F, monomodo (OS2) | |
001TB4-14131A20 | Cable con gel de una sola fibra SST-Drop™ | |
001ZB4-14120A20 | Cable con gel de una sola fibra SST-Drop™ | |
002EB4-14101A20 | Cable con gel de una sola fibra SST-Drop™, 2 F, monomodo (OS2) | |
004EB4-14101A20 | Cable con gel de una sola fibra SST-Drop™, 4 F, monomodo (OS2) | |
006EB4-14101A20 | Cable con gel de una sola fibra SST-Drop™, 6 F, monomodo (OS2) | |
008EB4-14101A20 | Cable con gel de una sola fibra SST-Drop™, 8 F, monomodo (OS2) | |
012EB4-14101A20 | Cable con gel de una sola fibra SST-Drop™, 12 F, monomodo (OS2) |