text.skipToContent text.skipToNavigation

Cable interno/externo SST-Drop™, sin gel, tonificable

Los cables tonificables internos/externos SST-Drop™ de Corning proporcionan la instalación simple que ofrecen los cables SST-Drop estándar diseñados para entornos exteriores resistentes y cables drop compactos diseñados para entornos interiores con curvaturas complejas. El diseño presenta un cable drop (OFNR) clasificado como riser de 2,9 mm resistente a los rayos UV, sin gel, totalmente hidroexpansible, centrado dentro de un cable tonificable SST-Drop tradicional. Diseñado para cumplir con los requisitos estándar de la industria para cables drop internos y externos, el producto elimina la necesidad de terminación para pasar del entorno externo a un ONT interno. La versión tonificable se puede detectar claramente en instalaciones subterráneas con un conductor de tonificación que se puede separar fácilmente. El producto está disponible en un paquete conveniente de tamaño personalizado de acuerdo con el proveedor de servicios para una fácil implantación en el campo, y cuenta con fibra monomodo insensible a las flexiones, que permite a los instaladores enrutar la subunidad alrededor de esquinas cerradas hasta 5 mm (0,2 pulg.) de radio dentro de la casa.
Número de fibras
Compliance Not Available
Unidad de medida

Productos

Número del producto Nombre del producto
001UB1-14101-F9 Cable interno/externo SST-Drop™, sin gel, tonificable, 1 F, ZBL ClearCurve®, monomodo (OS2)
002JB1-13101-F9 Cable interno/externo SST-Drop™, sin gel, tonificable, 2 F, LBL ClearCurve®, monomodo
002JB1-14101-F9 Cable interno/externo SST-Drop™, sin gel, tonificable, 2 F, LBL ClearCurve®, monomodo