text.skipToContent text.skipToNavigation

072EUF-T4101DA1

Cable loose tube FREEDM®, sin gel, blindado con bloqueo, Riser  72 F, monomodo (OS2)

Normalmente se envía en 42 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto 072EUF-T4101DA1
Código EAN 4056418174327
Tipo de cable Tubo holgado
Ambiente Interno/externo
Tipo de producto Blindaje con bloqueo
Categoría de la fibra Monomodo (OS2)
Clasificación de la llama Riser (OFNR)
Aplicación Aéreo,  Conducto,  uso general,  Horizontal,  Riser vertical 
Geometría del cable Redondo
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Instalaciones comunes Aéreo y conducto externo, riser vertical interno y horizontal para uso general según el artículo 770 del National Electrical Code® (NEC®)
Criterios de diseño y prueba ANSI/ICEA S-104-696, CSA FT-4 
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación -10 °C  a  60 °C    (14 °F  a  140 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento -40 °C  a  70 °C    (-40 °F  a  158 °F    )
Rango de temperatura, almacenamiento -40 °C  a  70 °C    (-40 °F  a  158 °F    )
Diseño del cable
Elemento central Dieléctrico
Número de fibras 72
Número de hilos de rasgado 2
Color de la chaqueta externa Negro
Material de la chaqueta externa Ignífugo, resistente a UV
Elementos y/o armadura de resistencia a la tracción - Capa 1 Blindaje con bloqueo
Color del tubo de buffer Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco
Diámetro del tubo de buffer 2,5 mm
Material de la chaqueta interna Ignífugo, resistente a UV
Número de tubos activos 6
Número de posiciones del tubo 6
Cinta Expandible en agua
Coloración de la fibra Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Verde agua
Fibras por tubo 12 
Color Code Standards Telcordia
Especificaciones mecánicas
Máxima resistencia a la tracción, a largo plazo 810 N
Máxima resistencia a la tracción, corto plazo 2700 N
Radio mínimo de curvatura de instalación 299 mm
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento 207 mm
Diámetro externo nominal 20,7 mm 
Dimensiones
Peso del Cable 293 kg/km

Tecnología de bloqueado contra agua sin gel

Preparación de cables fácil de accesarpreparation

Diseño de tubo holgado
Rendimiento estable y compatibilidad con todas las fibras comunes
Tubos y fibras codificadas por colores
Identificación facil y rápida
Flexible interlocking armor
Up to seven times the crush protection compared to non-armored cables
Instalaciones comunes
Aéreo y conductos externos; riser vertical y horizontal para uso general según el artículo 770 del NEC