text.skipToContent text.skipToNavigation

004KPU-43108A2G

Loose Tube Circuit Integrity Indoor/Outdoor Cable  Loose Tube Circuit Integrity Indoor/Outdoor Cable

Normalmente se envía en 14 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto 004KPU-43108A2G
Métodos de instalación Conducto,  Horizontal,  Riser 
Tipo de cable Tubo holgado
Ambiente Interno/externo
Tipo de producto Blindaje dieléctrico
Categoría de la fibra 62,5 µm MM (OM1)
Clasificación de la llama LSZH™/FRNC
Codificación según EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) U-DQ(ZN)BH
Geometría del cable Redondo
Normas
Reacción al Fuego Cca, s2, d1, a1
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Prueba de propagación de llamas Ignífugo según IEC 60332-1-2 (cable único) y IEC 60332-3-24 (haz de cables)
Requisitos de Reacción al Fuego Reacción al fuego según EN 50575 y EN 13501-6
Densidad del humo Baja emisión de humos según IEC 61034
Prueba del contenido de halógenos Cero halógenos según IEC 60754-1
Nivel de corrosión No corrosivo según IEC 60754-2
Integridad del circuito IEC 60331-25 (90 min a 750 °C)
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación -5 °C  a  50 °C    (23 °F  a  122 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento -30 °C  a  70 °C    (-22 °F  a  158 °F    )
Rango de temperatura, almacenamiento -40 °C  a  70 °C    (-40 °F  a  158 °F    )
Diseño del cable
Marcado del cable Meter - Handset - CE 17 EN 50575 Cca-s2, d1, a1 - Sine - CORNING - Fiber Optic Cable - Year - U-DQ(ZN)BH 4 OM1 LT 2.0 LSZH(TM)/FRNC
Elemento central Dieléctrico
Número de fibras 4
Número de hilos de rasgado 1
Color de la chaqueta externa Negro
Material de la chaqueta externa Ignífugo, no corrosivo/baja emisión de humos, material sin halógenos (FRNC/LSZH)
Espesor nominal del revestimiento externo 1,95 mm
Color del tubo de buffer Azul
Diámetro del tubo de buffer 1,95 mm
Diámetro del elemento central 6,1 mm
Número de tubos activos 1
Número de elementos de relleno 5
Número de elementos de relleno de hilos de vidrio 6
Número de posiciones del tubo 6
Cinta Cinta de mica
Elementos y/o Armadura de resistencia a la tracción Blindaje de hilo de vidrio laminado extensible
Coloración de la fibra Azul, Naranja, Verde, Marrón
Fibras por tubo
Color Code Standards Telcordia
Especificaciones mecánicas
Resistencia al aplastamiento 2000 N/10 cm
Máxima resistencia a la tracción para la instalación 5000 N
Radio mínimo de curvatura de instalación 325 mm
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento 245 mm
Diámetro externo nominal 16,2 mm 
Dimensiones
Peso del Cable 274 kg/km
Max. cable length per reel/drum 4000 m
Circuit integrity technology
Tunnel and secured areas applications
Estructura totalmente dieléctrica
No requiere conexión a tierra ni conexión
UV y resistente a los microbios
Se puede instalar en conductos o conductos
Dry core
Allows efficient and craft-friendly cable preparation in outdoor or indoor/outdoor applications
Hilos de vidrio laminado
Resistencia contra roedores mejorada
Fibras tubos / tampón código de colores para Telcordia-Bellcore
Fácil identificación de los tubos individuales y fibras
Varados-SZ, diseño de tubo holgado  Aísla las fibras de los rigores de instalación y ambientales y facilita el acceso de mitad de período
Varados-SZ, diseño de tubo holgado  Aísla las fibras de los rigores de instalación y ambientales y facilita el acceso de mitad de período
Flame retardant

LSZH/FRNC