text.skipToContent text.skipToNavigation

012EPU-43122A2G

Loose Tube Circuit Integrity Indoor/Outdoor Cable  Loose Tube Circuit Integrity Indoor/Outdoor Cable

Contact Distributor for Lead Time

General Specifications
Product Number 012EPU-43122A2G
Tipo de cable Tubo holgado
Ambiente Interno/externo
Tipo de producto Blindaje dieléctrico
Categoría de la fibra Monomodo (OS2)
Clasificación de la llama LSZH™/FRNC
Codificación según EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) U-DQ(ZN)BH
Aplicación Conducto,  uso general,  Horizontal,  Riser vertical 
Geometría del cable Redondo
Normas
Estándares de la fibra TIA/EIA-492CAAB,  IEC 60793-2-50 Tipo B1.3,  ITU-T G.652.D,  ISO/IEC 11801 Ed.2.2 
Reacción al Fuego Cca, s2, d1, a1
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Impermeabilidad IEC 60794-1-22 método F5B
Prueba de propagación de llamas Ignífugo según IEC 60332-1-2 (cable único) y IEC 60332-3-24 (haz de cables)
Requisitos de Reacción al Fuego Reacción al fuego según EN 50575 y EN 13501-6
Densidad del humo Baja emisión de humos según IEC 61034
Prueba del contenido de halógenos Cero halógenos según IEC 60754-1
Nivel de corrosión No corrosivo según IEC 60754-2
Integridad del circuito IEC 60331-25 (90 min a 750 °C)
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación -5 °C  to  50 °C    (23 °F  to  122 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento -30 °C  to  70 °C    (-22 °F  to  158 °F    )
Rango de temperatura, almacenamiento -40 °C  to  70 °C    (-40 °F  to  158 °F    )
Diseño del cable
Marcado del cable Meter - Handset - CE 17 EN 50575 Cca-s2, d1, a1 - Sine - CORNING - Fiber Optic Cable - Year - U-DQ(ZN)BH 12 E9 LT 2.0 LSZH(TM)/FRNC
Elemento central Dieléctrico
Número de fibras 12
Número de hilos de rasgado 1
Color de la chaqueta externa Negro
Material de la chaqueta externa Ignífugo, no corrosivo/baja emisión de humos, material sin halógenos (FRNC/LSZH)
Espesor nominal del revestimiento externo 1,95 mm
Color del tubo de buffer Azul, Naranja, Verde
Diámetro del tubo de buffer 1,95 mm
Diámetro del elemento central 6,1 mm
Número de tubos activos 3
Número de elementos de relleno 3
Número de elementos de relleno de hilos de vidrio 6
Número de posiciones del tubo 6
Cinta Cinta de mica
Elementos y/o Armadura de resistencia a la tracción Blindaje de hilo de vidrio laminado extensible
Coloración de la fibra Azul, Naranja, Verde, Marrón
Fibras por tubo
Color Code Standards Telcordia
Especificaciones mecánicas
Resistencia al aplastamiento 2000 N/10 cm
Máxima resistencia a la tracción para la instalación 5000 N
Radio mínimo de curvatura de instalación 325 mm
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento 245 mm
Diámetro externo nominal 16,1 mm 
Dimensiones
Peso del Cable 274 kg/km
Max. cable length per reel/drum 6000 m
Circuit integrity technology
Tunnel and secured areas applications
Estructura totalmente dieléctrica
No requiere conexión a tierra ni conexión
UV y resistente a los microbios
Se puede instalar en conductos o conductos
Dry core
Allows efficient and craft-friendly cable preparation in outdoor or indoor/outdoor applications
Hilos de vidrio laminado
Resistencia contra roedores mejorada
Fibras tubos / tampón código de colores para Telcordia-Bellcore
Fácil identificación de los tubos individuales y fibras
Varados-SZ, diseño de tubo holgado  Aísla las fibras de los rigores de instalación y ambientales y facilita el acceso de mitad de período
Varados-SZ, diseño de tubo holgado  Aísla las fibras de los rigores de instalación y ambientales y facilita el acceso de mitad de período
Flame retardant
LSZH/FRNC