text.skipToContent text.skipToNavigation

002T58-35390-GR

Cable tight buffered Zipcord, Plenum  Cable tight buffered Zipcord, Plenum

Normalmente se envía en 42 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto 002T58-35390-GR
Métodos de instalación Horizontal,  Plenum,  Riser 
Tipo de cable Tight-Buffered
Ambiente Interno
Tipo de producto Interconectar
Categoría de la fibra 50 µm MM (OM4)
Clasificación de la llama Plenum (OFNP)
Geometría del cable Redondo
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Criterios de diseño y prueba ICEA S-83-596 
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación 0 °C  a  60 °C    (32 °F  a  140 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento 0 °C  a  70 °C    (32 °F  a  158 °F    )
Rango de temperatura, almacenamiento -40 °C  a  70 °C    (-40 °F  a  158 °F    )
Diseño del cable
Número de fibras 2
Color de la chaqueta externa Verde
Material de la chaqueta externa Ignífugo
Elementos y/o armadura de resistencia a la tracción - Capa 1 Miembros de rigidez dieléctrica
Número de subunidades 2
Color del tight buffer Azul, Blanco
Clasificación de la llama Plenum (OFNP)
Especificaciones mecánicas
Máxima resistencia a la tracción, a largo plazo 100 N
Máxima resistencia a la tracción, corto plazo 220 N
Radio mínimo de curvatura de instalación 50 mm
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento 10 mm
Diámetro externo nominal 2 mm x  4,45 mm 
Dimensiones
Peso del Cable 74 kg/km
Miembro de refuerzo totalmente dieléctrico
Durabilidad mecánica