002T51-31331-24
Cable tight buffered Zipcord, Riser 2 F, diámetro de 2,0 mm, multimodo de 50 µm (OM2)
General Specifications
| Product Number | 002T51-31331-24 |
| Tipo de cable | Tight-Buffered |
| Ambiente | Interno |
| Tipo de producto | Interconectar |
| Categoría de la fibra | 50 µm MM (OM2) |
| Clasificación de la llama | Riser (OFNR) |
| Aplicación | Horizontal, Riser |
| Geometría del cable | Redondo |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
| Homologaciones y listados | National Electrical Code® (NEC®) OFNR, UL-1666, CSA FT-4 |
| Criterios de diseño y prueba | ICEA S-83-596 |
Condiciones ambientales
| Rango de temperatura, instalación | 0 °C to 60 °C (32 °F to 140 °F ) |
| Rango de temperatura, funcionamiento | 0 °C to 70 °C (32 °F to 158 °F ) |
| Rango de temperatura, almacenamiento | -40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F ) |
Diseño del cable
| Número de fibras | 2 |
| Color de la chaqueta externa | Naranja |
| Material de la chaqueta externa | Ignífugo |
| Elementos y/o armadura de resistencia a la tracción - Capa 1 | Miembros de rigidez dieléctrica |
| Número de subunidades | 2 |
| Color del tight buffer | Azul, Blanco |
| Clasificación de la llama | Riser (OFNR) |
Especificaciones mecánicas
| Máxima resistencia a la tracción, corto plazo | 220 N |
| Radio mínimo de curvatura de instalación | 50 mm |
| Radio mínimo de curvatura de funcionamiento | 10 mm |
| Diámetro externo nominal | 2 mm x 4,45 mm |
Dimensiones
| Peso del Cable | 74 kg/km |
All-dielectric strength member
Mechanical durability