text.skipToContent text.skipToNavigation

CEFO TC cierre de empalme con sello termocontraible

Cantidad de fibras

Productos

Número del producto Nombre del producto
CEFO-TCT1-024-PCS-STD Cierre de empalme óptico CEFO TCT1, 24F, sello Termocontraible, diámetro del cable hasta 13,5 mm, incluye: bandeja de empalmes, protectores de empalme, y soportes de montaje
CEFO-TCT2-060-PCS-STD Cierre de empalme óptico CEFO TCT2, 60F, sello Termocontraible, diámetro del cable hasta 22 mm, incluye: bandeja de empalmes, protectores de empalme, y soportes de montaje
CEFO-TCT2-072-PCS-STD Cierre de empalme óptico CEFO TCT2, 72F, sello Termocontraible, diámetro del cable hasta 22 mm, incluye: bandeja de empalmes, protectores de empalme, y soportes de montaje
CEFO-TCT2-096-PCS-STD Cierre de empalme óptico CEFO TCT2, 96F, sello Termocontraible, diámetro del cable hasta 22 mm, incluye: bandeja de empalmes, protectores de empalme, y soportes de montaje