Cierre de la UCNCP
Capacidad máxima de la fibra de empalme
Productos
| Número del producto | Nombre del producto | |
|---|---|---|
| S46998-A2-A117 | Cierre en bóveda UCNCP 9-24 con sistema MAX y tapa mecánica | |
| S46998-A2-A118 | Cierre de la tapa UCNCP 9 a 28 con sistema MAX y tapa mecánica | |
| S46998-A2-A130 | Cierre de la UCNCP | |
| S46998-A2-A131 | Cierre de la UCNCP | |
| S46998-A2-A132 | Cierre de la UCNCP | |
| S46998-A2-A133 | Cierre de la UCNCP | |
| S46998-A2-A134 | Cierre de la UCNCP | |
| S46998-A2-A135 | Cierre de la UCNCP | |
| S46998-A2-A160 | Cierre de la tapa UCNCP 9-20 con sistema MAX y tapa mecánica | |
| S46998-A2-A163 | Cierre en bóveda UCNCP 9-20 con sistema MAX, tapa mecánica y almacenamiento más grande para el búfer | |
| S46998-A2-A164 | Cierre en bóveda UCNCP 9-24 con sistema MAX, tapa mecánica y almacenamiento más grande para el búfer | |
| S46998-A2-A165 | Cierre de la tapa UCNCP 9 a 28 con sistema MAX, tapa mecánica y almacenamiento más grande para el búfer | |
| S46998-A2-A180 | UCNCP 9-20 Cúpula Cierre con sistema MAX, con tapa de extremo termorretráctil | |
| S46998-A2-A181 | Cierre en bóveda UCNCP 9 a 24 con sistema MAX, tapa termocontraíble, cierre en bóveda UCNCP 9 a 24 con sello termocontraíble | |
| S46998-A2-A182 | Cierre de la tapa UCNCP 9-28 con sistema MAX, tapa termocontraíble, cierre en bóveda UCNCP 9-28 con sello termocontraíble | |
| S46998-A2-A183 | Cierre de la tapa UCNCP 9 a 20 con sistema MAX, tapa termocontraíble y almacenamiento más grande para el búfer, cierre de la tapa UCNCP 9 a 20 con sello termocontraíble | |
| S46998-A2-A184 | Cierre en bóveda UCNCP 9-24 con sistema MAX, tapa termocontraíble y almacenamiento más grande para el búfer, cierre en bóveda UCNCP 9-24 con sello termocontraíble | |
| S46998-A2-A185 | Cierre de la tapa UCNCP 9 a 28 con sistema MAX, tapa termocontraíble y almacenamiento más grande para el búfer, cierre de la tapa UCNCP 9 a 28 con sello termocontraíble | |
| S46998-A2-A40 | Cierres de UCNCP, 5 a 10, tipo S | |
| S46998-A2-A41 | Cierres de UCNCP, 7 a 10, tipo S | |
| S46998-A2-A42 | Cierres de UCNCP, 7 a 20, tipo S | |
| S46998-A2-A43 | Cierres de UCNCP, 9 a 20, tipo S | |
| S46998-A2-A44 | Cierres de UCNCP, 7 a 10, tipo E | |
| S46998-A2-A45 | Cierres de UCNCP, 7 a 20, tipo E | |
| S46998-A2-A46 | Cierres de UCNCP, 9 a 20, tipo E |