UCAO-MS-OPT-EXP
Kit de Expansión OptiTap® para UCAO MS, con Sellado Mecánico
Especificaciones generales
Número del producto | UCAO-MS-OPT-EXP |
Ambiente | Externo |
Tipo de producto | Caja terminal de empalme |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Diseño
Forma del cierre de empalme | En línea |
Tipo de sellado | Aislante |
Número de pigtails | 1 |
Diseño - Conector
Tipo de conector | OptiTap® |
Dimensiones
Altura | 925 mm |
Diámetro externo | 32,5 mm |
Peso | 50 g |
Informaciones del pedido
Unidades por entrega | 30/1 |
Peso | 50 g |
Protección de la inversión
Las cajas UCAO MS se pueden ampliar hasta 4 puertos OptiTap® luego del despliegue
Aumento de capacidad
Aumento de la capacidad de puertos OptiTap® de la caja UCAO MS, de 16 a hasta 20 puertos por caja.
Flexibilidad para proveedores de redes neutrales
Proveedores de redes neutrales tienen más flexibilidad en atender demandas de nuevos clientes.