Kit de Expansión OptiTap®

El Kit de Expansión OptiTap® para la caja UCAO MS permite la instalación de un puerto adicional para el conector OptiTap® en uno de los ocho puertos de entrada de cables de la UCAO MS, que se encuentran en su parte inferior. Este puerto adicional es conectado a un pigtail SC/APC disponible en la parte interna de la caja. Hasta 4 Kits de Expansión OptiTap® pueden ser instalados en una misma UCAO MS (2 en cada extremo).
El Kit de Expansión OptiTap® se puede adquirir como un artículo independiente (UCAO-MS-OPT-EXP) para ser instalado en las cajas UCAO MS que fueron previamente suministradas por Corning, o pueden ser enviados pré-instalados en nuevos pedidos de cajas UCAO MS.
Algunos de los beneficios principales del nuevo Kit de Expansión OptiTap® son:
- Aumento de capacidad de puertos OptiTap® de la UCAO MS, de 16 a hasta 20 puertos por caja.
- Protección de la inversión ya que las cajas UCAO MS se pueden ampliar hasta 4 puertos OptiTap® luego del despliegue, reduciendo o incluso eliminando la necesidad de cambiar cajas que ya fueron instaladas en caso de un posible crecimiento de la demanda en la red externa.
- Proveedores de redes neutrales tienen más flexibilidad en atender demandas de nuevos clientes.
Productos
Número del producto | Nombre del producto | |
---|---|---|
UCAO-MS-OPT-EXP | Kit de Expansión OptiTap® para UCAO MS, con Sellado Mecánico | |
UM-9HRBR0HRBR-2-1108-U-BR | UCAO con sello mecánico, 9 puertos OptiTap®, 1 splitter 1x8, 1 pigtail SC APC (puerto de expansión) | |
UM-9HRBR8HRBR-3-1116-U-BR | UCAO con sello mecánico, 17 puertos OptiTap®, 1 splitter 1x16, 1 pigtail SC APC (puerto de expansión) | |
UM-9HRBR8HRBR-3-2108-U-BR | UCAO con sello mecánico, 17 puertos OptiTap®, 2 splitters 1x8, 1 pigtail SC APC (puerto de expansión) | |
UM-AHRBR0HRBR-2-1108-U-BR | UCAO con sello mecánico, 10 puertos OptiTap®, 1 splitter 1x8, 2 pigtails SC APC (puerto de expansión) |