text.skipToContent text.skipToNavigation

2178 Spleißverschluss-Zubehör

Architekturen für 5G-, FTTH-, FTTx-, Vectoring- und Rechenzentren-Netzwerke werden mit einer größeren Anzahl von Fasern als die traditionellen 864-Ribbonkabel gebaut, was den Bedarf an Muffen und Spleißkassetten mit größerer Kapazität erfordert. Spleißkassetten, die eine hohe Anzahl von Fasern unterstützen können, sind entscheidend, um den wachsenden Bedarf an Kabeln mit einer größeren Anzahl von Fasern zu decken. Die 2543-D tieferen Spleißkassetten wurden für die 2178 Muffenfamilie mit Blick auf Ribbon- bzw. Bändchenkabel entwickelt und bieten einen größeren Bereich, der das Verlegen von Ribbonkabeln erleichtert und die Spleißkapazität pro Kassette und pro Muffe erhöht. Die 2543-D Kassetten sind in den Größen 48, 96, 288 und 576 mit Einzel- und Massenfusionsoptionen erhältlich. Wann sollten die Kassetten verwendet werden? Bei Verwendung der Corning 2178 S, SL, LS, L, XSB und XL Glasfasermuffen.
Einsatzgebiet Innen/Außen
You might also be interested in

Products

Product Number Product Name
80611012859 2178 Spleißverschluss-Zubehör, Kabelzusatz-Kit, feuerhemmend
80611486814 2178 Spleißverschluss-Zubehör, Spleißkabel-Zubehör für die 2178-L/S-Serie
80611486855 2178 Spleißverschluss-Zubehör, Kabelzusatz 2181-864-CAK
80611327117 2178 Spleißverschluss-Zubehör, Kabeltülle für Corning RPX Kabel
80610281380 2178 Spleißverschluss-Zubehör
80611486582 2178 Spleißverschluss-Zubehör, LWL-Spleißkoffer mit EGI, 2178-MLS, groß
80611314594 2178 Spleißverschluss-Zubehör, Tüllen-Kit mit 4 Anschlüssen
80610933212 2178 Spleißverschluss-Zubehör Dichtungssatz
80610860779 2178 Spleißverschluss-Zubehör, 2198 Wandhalterungssatz für 2178 Muffen
80611486574 2178 Spleißverschluss-Zubehör, LWL-Spleißkoffer mit EGI, 2178-MLL, extra groß
80611486798 2178 Spleißverschluss-Zubehör, Kabelzusatz Kit 2181-LS